(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผูก loop ทำให้เป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อรวมกลุ่ม
[คุณสมบัติ]
·ห่วงกลายเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบเมื่อรวมกลุ่ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ bundling HOSES ฯลฯ
เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) | 1.5 ถึง 44 | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 205 | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีขาวขุ่น | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) | 225 ค่า ต่ำสุด 23 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTT50R ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ เคเบิ้ลไทร์ สำหรับ สายยาง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง