(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HARTING, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ (ตัวเลือก/ อื่น ๆ), Han, อุปกรณ์เสริม, เม็ดมีด, ฮูด/ ตัวเรือนสำหรับคอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
19620005084 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ | สเปค | น๊อตตัวเมีย ข้ามมิติที่แบนราบ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ขนาด | ขนาดประแจ | ช่วงการหนีบ | เส้นผ่านศูนย์กลาง โล่กำบัง | รุ่น | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,141.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อื่น | โลหะ | เส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว ล็อค ฮูดชนิด | อุปกรณ์เสริม, แคลมป์รัดสายไฟ พิเศษ , EMC, M20 | 24.4 | โลหะ (เคเบิ้ลแกลนด์) | - | M20 | A/F 28 | 9 ถึง 13 | 4.8 ถึง 8 | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP68 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 19620005084 ในชุด Han, อุปกรณ์เสริม, เม็ดมีด, ฮูด/housings for อุตสาหกรรม connectors
รหัสสินค้า |
---|
09-62-003-1750 |
19-62-003-1440 |
19-62-816-0427 |
19-62-816-0527 |
19620005092 |
19620005096 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ | สเปค | น๊อตตัวเมีย ข้ามมิติที่แบนราบ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ขนาด | ขนาดประแจ | ช่วงการหนีบ | เส้นผ่านศูนย์กลาง โล่กำบัง | รุ่น | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,197.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เครื่องดูดควัน | โลหะ | เครื่องดูดควันแบบตรง | Han, 3, EMC, ข้อต่อประทุน , 1 ก้านโยก , ข้อต่อ | - | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); เหล็กกล้า (ล็อค) | ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | - | - | ตัว ตัวเสื้อ รีเลย์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C;พื้นผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): ไม่ การเคลือบผิว;พื้นผิว (ล็อค): ชุบสังกะสี | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP44,IP65/IP67 พร้อม สกรู ซีล 09200009918;รับรอง: DNV GL | ||
฿ 620.90 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เครื่องดูดควัน | โลหะ | เครื่องดูดควันแบบตรง | Han, 3, EMC, ท่อนบน, 2 หมุด, M20 | - | Zinc die-cast (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | - | - | หมวก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C;พื้นผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): ไม่ การเคลือบผิว | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP44,IP65/IP67 พร้อม สกรู ซีล 09200009918;รับรอง: DNV GL | ||
฿ 1,622.71 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เครื่องดูดควัน | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | เครื่องดูดควันแบบตรง | ฮาน, 16, EMC/B, HTE, M32 (HT) | - | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | - | - | หมวก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C,-40 ถึง +200°C ด้วยส่วนประกอบที่มีอุณหภูมิสูงของ Han;พื้นผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): ชนิดไม่เคลือบ;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP65;รับรอง: DNV GL,UL,CSA | ||
฿ 1,605.68 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เครื่องดูดควัน | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | เครื่องดูดควันชนิด L | ฮัน, 16, EMC/B, HSE, M32 (HT) | - | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | - | - | หมวก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C,-40 ถึง +200°C ด้วยส่วนประกอบที่มีอุณหภูมิสูงของ Han;พื้นผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): ชนิดไม่เคลือบ;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP65;รับรอง: DNV GL,UL,CSA | ||
฿ 1,178.71 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อื่น | โลหะ | เส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว ล็อค ฮูดชนิด | อุปกรณ์เสริม, แคลมป์รัดสายไฟ พิเศษ , EMC, M32 | 38.5 | โลหะ (เคเบิ้ลแกลนด์) | - | M32 | A/F 35 | 14 ถึง 18 | 9 ถึง 14.5 | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP68 | ||
฿ 1,626.58 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อื่น | โลหะ | เส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว ล็อค ฮูดชนิด | อุปกรณ์เสริม, แคลมป์รัดสายไฟ พิเศษ , EMC, M32 | 38.5 | โลหะ (เคเบิ้ลแกลนด์) | - | M32 | A/F 35 | 14 ถึง 18 | 9 ถึง 14.5 | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP68 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง