1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Han-Yellock, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ อุตสาหกรรม , hood/ ตัวเสื้อ, หน้าสัมผัส, อุปกรณ์เสริม (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

Han-Yellock, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ อุตสาหกรรม , hood/ ตัวเสื้อ, หน้าสัมผัส, อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 144.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

Han-Yellock, คอนเนคเตอร์ฮู้ด อุตสาหกรรม / ตัว ตัวเสื้อ, หน้า หน้าสัมผัส, อุปกรณ์เสริม

รหัสสินค้า
11053253001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
ความยาว ถอด
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ รุ่น สเปค 1

฿ 1,085.81

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)-UL / CSAเยลล็อค monobloc 30 เกลียวนอกโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 4--≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500UL 94V-03monoblockEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 11053253001 ในชุด Han-Yellock, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ อุตสาหกรรม , hood/ ตัวเสื้อ, หน้าสัมผัส, อุปกรณ์เสริม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
11-00-600-0101
11-05-001-2601
11-12-300-0110
11-12-300-1402
11123001401
11126000301
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
ความยาว ถอด
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ รุ่น สเปค 1

฿ 301.35

1 ชิ้น 5 วัน 10---Han, Yellock, เฟรม อแดปเตอร์/ตัวแปลง , Han-modular, 60โพลีคาร์บอเนต (อุปกรณ์เสริม)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (อุปกรณ์เสริม)---------UL 94V-0-เฟรม อแดปเตอร์/ตัวแปลงEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL

฿ 144.00

1 ชิ้น 5 วัน 10---Han-Yellock ห้อง หน้าสัมผัส PEทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)---0.5 ถึง 2.520 ถึง 1410-≤2----ห้อง หน้าสัมผัสEN 60664-1, IEC 61984; ค่า กระแสไฟฟ้า ที่ใช้: ≤20 A

฿ 1,172.90

1 ชิ้น 5 วัน 10-มี-Han-Yellock ฝากระโปรงหน้า 30 ร่องกระดุมสังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); โพลีเอไมด์, สเตนเลส (ล็อค)ชุบ สังกะสี (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)เมทัลลิก (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); แตงเหลือง (ล็อค)-IP65/IP67 (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529)------40 ถึง +125≥500UL 94V-0-ผ้าคลุมไหล่EN 60664-1,IEC 61984;รับรอง: DNV GL;อุณหภูมิขณะเปิดปิด: -10 ถึง +85°C

฿ 975.48

1 ชิ้น 5 วัน 10-มี-Han-Yellock, เชลล์, รายการบนสุด, M32อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีเอไมด์, สเตนเลส (ล็อค)สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)RAL 7021 (สีเทาดำ) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP65/IP67 (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529)------40 ถึง +125-UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค)-ปลอกEN 60664-1,IEC 61984;รับรอง: DNV GL;อุณหภูมิขณะเปิดปิด: -10 ถึง +85°C

฿ 1,273.16

1 ชิ้น 5 วัน --มี-Han-Yellock, เชลล์, รายการบนสุด, M25อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); โพลีเอไมด์, สเตนเลส (ล็อค)สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)RAL 7021 (สีเทาดำ) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP65/IP67 (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529)------40 ถึง +125-UL 94V-0-ปลอกEN 60664-1,IEC 61984;รับรอง: DNV GL;อุณหภูมิขณะเปิดปิด: -10 ถึง +85°C

฿ 1,340.13

1 ชิ้น 5 วัน --มี-Han-Yellock, 60, ตัว ตัวเสื้อ Bulkheadสังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล)Passivated (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)เมทัลลิ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP65/IP67 (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529)------40 ถึง +125-UL 94V-0-โครงยึด ตัวเสื้อEN 60664-1,IEC 61984;รับรอง: DNV GL;อุณหภูมิขณะเปิดปิด: -10 ถึง +85°C