(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HARTING คอนเนคเตอร์ แผ่นวงจร , DIN41612 / har-bus, 64 VME 64x.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | รุ่น | สเปค | จำนวนแถว | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ทดสอบแรงดัน (kV) | ช่วงเวลา หน้าสัมผัส (mm) | ระยะห่าง (mm) | ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน ตาม พื้นผิว (mm) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน | วัสดุ | เปลวไฟหน่วง | ความหนาของ แผ่นวงจร (mm) | การใส่ / แรงดึง (N) | รอบการผสมพันธุ์ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 812.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | สัญญาณ DIN, har-bus 64-160FC-B | 5 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | - | - | -55 ถึง +125 | - | เทอร์โมพลาสติก พร้อมใยแก้ว (เม็ดมีด) | UL 94V-0 | - | - | - | IEC 61076-4-113 (เสริม) | ||
฿ 209.81 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | สัญญาณ DIN, B064MS-3,0C1-22 | 2 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -55 ถึง +125 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | UL 94V-0 | - | ≤60 | ≥400 | IEC 60603-2 | ||
฿ 318.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | สัญญาณ DIN, C096FC-B | 3 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -55 ถึง +125 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมใยแก้ว (เม็ดมีด) | UL 94V-0 | - | - | - | IEC 60603-2 | ||
฿ 201.68 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | สัญญาณ DIN, C096MS-3,0C1-3 | 3 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -55 ถึง +125 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | UL 94V-0 | - | ≤90 | ≥50 | IEC 60603-2 | ||
฿ 563.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | BAUF.C-FE. 5,2,64POL.,AFS2, | 3 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -55 ถึง +125 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | UL 94V-0 | - | ≤60 | ≥400 | IEC 60603-2 | ||
฿ 564.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | สัญญาณ DIN, C064FS-C1-2 | 3 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -55 ถึง +85 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | UL 94V-0 | - | ≤60 | ≥400 | IEC 60603-2 | ||
฿ 349.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | สัญญาณ DIN, C096FW-13,0C1-2 | 3 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -55 ถึง +125 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | UL 94V-0 | - | ≤90 | ≥400 | IEC 60603-2 | ||
฿ 224.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | สัญญาณ DIN, C096FS-4,5C1-2-kp | 3 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -55 ถึง +125 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | UL 94V-0 | - | ≤90 | ≥400 | IEC 60603-2 | ||
฿ 470.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | สัญญาณ DIN, C096FPW-17,0C1-2 | 3 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -40 ถึง +105 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | UL 94V-0 | ≥1.6 | ≤90 | ≥400 | IEC 60603-2 | ||
฿ 228.00 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | สัญญาณ DIN, C096FS-4,5C1-3 | 3 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -55 ถึง +125 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | UL 94V-0 | - | ≤90 | ≥50 | IEC 60603-2 | ||
฿ 206.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | DIN-สัญญาณ, C096MS-3,0C1-2- คลิป | 3 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -55 ถึง +125 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | UL 94V-0 | 1.6±0.2 | ≤90 | ≥400 | IEC 60603-2 | ||
฿ 330.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | สัญญาณ DIN, C096MS-3,0C1-2-cod | 3 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -55 ถึง +125 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | UL 94V-0 | - | ≤90 | ≥400 | IEC 60603-2 | ||
฿ 165.29 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | สัญญาณ DIN, 2B032MS-3,0C1-2 | 2 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -55 ถึง +125 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | UL 94V-0 | - | ≤30 | ≥400 | IEC 60603-2 (เสริม) | ||
฿ 447.10 | BACKPLANE CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | คอนเนคเตอร์ | สัญญาณ DIN, C096FS-4,5C1-1 | 3 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 | ≤20 | 1 | 2.54 (ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ) / 2.54 (ด้านผสมพันธุ์) | ≥1.2 | ≥1.2 | -55 ถึง +125 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | UL 94V-0 | - | ≤90 | ≥500 | IEC 60603-2 (เสริม) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง