1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ แผ่นวงจร / DIN 41612

คอนเนคเตอร์ แผ่นวงจร / DIN 41612
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 633.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ สำหรับ กระดาน HARTIG DIN41612
(ดูแคตตาล็อก ผู้ผลิต สำหรับรายละเอียด)

รหัสสินค้า
09-06-015-2912
09-06-048-2906
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ชุด จำนวนแถว สเปค ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ทดสอบแรงดัน
(kV)
ช่วงเวลา หน้าสัมผัส
(mm)
ระยะห่าง
(mm)
ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน ตาม พื้นผิว
(mm)
กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว การใส่ / แรงดึง
(N)
รอบการผสมพันธุ์ บันทึก

฿ 633.29

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 101515ประเภท H15-กำลังไฟ DIN H15MT-C1-1≤ 83.16.5, 10.16 (ด้านผสมพันธุ์)≥ 4.5≥ 8-เทอร์โมพลาสติก พร้อมไฟเบอร์กลาส (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)≤90≥ 500IEC 60603-2

฿ 1,246.84

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 1048-ประเภทเอฟ3กำลังไฟ DIN F48MW-C1-1≤ 151.55 (หน้าสัมผัส-หน้าสัมผัส), 2.5 (ติดต่อ-GND)5.08 (ด้าน อุปกรณ์สายไฟ)/3.81, 5.08 (ด้านผสมพันธุ์)≥ 1.6≥ 3IIIa (175 ≤ CTI < 400)เทอร์โมพลาสติก พร้อมใยแก้ว (เม็ดมีด)---IEC 60603-2 (เสริม)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน แบบบอร์ดต่อบอร์ด มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
ชนิด แบบเหลี่ยม ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า(Ω) ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 12 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) -55 ถึง +125
เปลวไฟหน่วง UL 94V-0