(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , โมดูล/ เม็ดมีด มีด , 10 A.
รหัสสินค้า |
---|
09-16-072-3111 |
09140123001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | สเปค | รอบการผสมพันธุ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,095.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 600(UL/CSA) | Han DD, 72, pos., F, เม็ดมีด, หางปลา, 73-144 | ≥500 | ||
฿ 239.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 600(UL) | Han DD, โมดูล, หางปลา, เกลียวนอก | ≥500/≥10000 (ส่วนอื่นๆ ของ HMC) |
กำลังโหลด …
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) |
---|---|---|---|---|---|
สี | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | แรงดันไฟกระชาก(kV) | 4 | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ(mm2) | 0.14 ถึง 2.5 |
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า(Ω) | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) | -40 ถึง +125 | เปลวไฟหน่วง | UL 94V-0 |
ระดับมลพิษ | 3 | สังเกต | EN 60664-1, IEC 61984, การรับรอง: DNV GL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง