(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม คอนเนคเตอร์ 35 A ( เม็ดมีด grey)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 35 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 600(UL/CSA) / 690 (ตัวนำ-ตัวนำ) / 400 (คอนดักเตอร์กราวด์) | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | Han, HsB, 06, pos., M, เม็ดมีด, สกรู, 7-12 | วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) |
สี | RAL7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | แรงดันไฟกระชาก(kV) | 6 | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ(mm2) | 1.5 ถึง 6 |
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า(Ω) | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ความต้านทานหน้าสัมผัส(mΩ) | ≤1 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) | -40 ถึง +125 |
รอบการผสมพันธุ์ | ≥500 | เปลวไฟหน่วง | UL 94V-0 | ระดับมลพิษ | 3 |
ขันให้แน่น(Nm) | 0.5 | สังเกต | EN60664-1, IEC61984, ข้อมูลไฟฟ้าที่เลือกได้: 35 A / 500 V / 6 kV / 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-31-006-2611 ในชุด Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , 35 A (เพบเบิลเกรย์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง