1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตัดเกลียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับยึดกล่องเข้ากับแบบหล่อโดยดึงให้แน่น
· รุ่น OF-1C/1D/1E/1F ไม่ต้องใช้ประแจ ตัวจับชิ้นงาน พลาสติกช่วยให้รัดแน่นได้เต็มที่ด้วยมือ
· ปลาย OF-1D เรียวขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ สกรู เข้ากับรู สตัด ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมี ร่อง สำหรับคลาย สลักเกลียว โดยใช้ ไขควง แบน
· OF-1A/1B/1E/1F มี สต๊อปเปอร์ เพื่อป้องกันการฝัง
· ปลายหัวแร้งบัดกรี เกลียว ของ OF-1F ถูกทำให้แบนเพื่อให้สามารถดึงออกได้โดยใช้คีมหลังจาก คอนกรีต แล้ว

รหัสสินค้า
OF-1A
OF-1B
OF-1C
OF-1D
OF-1E
OF-1F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีของ ลูกบิด เหมาะสม

฿ 172.67

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 6 วัน -W 3/8 × 120 mm

฿ 172.67

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 6 วัน -W 3/8 × 180 mm

฿ 172.67

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 6 วัน สีแดงW 3/8 × 120 mm

฿ 172.67

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 6 วัน สีเหลืองW 3/8 × 110 mm

฿ 172.67

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 6 วัน สีเขียวW 3/8 × 120 mm

฿ 172.67

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 6 วัน สีน้ำเงินW 3/8 × 120 mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ โบลท์/น็อต