1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอมพิวเตอร์กล่อง BX-825 - ฝัง IOT ประตู / 3x GbE / อะตอม E3845 (baytrail SoC)/ พาวเวอร์ซัพพลาย DC (รหัสสินค้า)

RELATION PC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72,014.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·อุปกรณ์ IoT ที่ปลอดภัยสำหรับการประมวลผลแบบขอบ
·ซอฟท์แวร์ McAfee มาตรฐาน (OS/ ระบบปฏิบัติการ รุ่นที่ติดตั้งมาจากโรงงาน)
·พอร์ต LAN 3 กิกะบิตสามารถเชื่อมต่อกับลำดับชั้นเครือข่ายที่แตกต่างกันได้
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐานความปลอดภัยของโลก CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC
·รับประกันการใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้าง 0 ถึง 55 ° C
· วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ โลหะและ Cable Ties/ เคเบิ้ลไทร์/สายรัดพลาสติก เพื่อขจัดปัญหาเนื่องจากการขาดการเชื่อมต่อ

รหัสสินค้า
BX-825D-DC761824
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 72,014.63

RELATION PC 1 ชิ้น 22 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท PC ตัว ยึด พื้น / ตัว ติดผนัง ประเภท CPU/ หน่วยประมวลผล อะตอม OS Windows 10
ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ 4 GB ไดรฟ์หลัก SDD ประเภท LAN 1000BASE
RAID NA UPS NA มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CCC