1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเชื่อมต่อ TE, ชุดกรอง IEC (เกลียวนอก, C14 , ตัวยึด หน้าแปลน)

POWER CONNECTORS

การเชื่อมต่อ TE, ชุดกรอง IEC (เกลียวนอก, C14 , ตัวยึด หน้าแปลน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 540.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทน อาจแตกต่างจากสินค้าจริงดังนั้นโปรดใช้เว็บไซต์ของ ผู้ผลิต ฯลฯ เพื่อยืนยัน ลักษณะภายนอก ของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

· เพศ: เกลียวนอก
· จำนวน ฟิวส์ = ไม่มี
· ชนิด สวิตช์ = 2 ขั้ว
· วิธี เทอร์มินอล = จอบ
· พิกัดกระแสไฟฟ้า = 15 A
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า = 250 V AC
· ชนิดที่มีการยึดติด = ตัวยึด หน้าแปลน
· เครื่องวัดความถี่ ทำงาน = 50/60 Hz
· ชนิดของคอนเนคเตอร์ IEC = C14
· ความกว้าง = 44.2 มม.
· ความลึก = 28.94 มม.
· ความสูง = 41.2 มม.

รหัสสินค้า
1-1609112-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 540.81

POWER CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1609112-4 ในชุด การเชื่อมต่อ TE, ชุดกรอง IEC (เกลียวนอก, C14 , ตัวยึด หน้าแปลน)