(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ซีรีส์ = ฟาสตัน 187
· ฉนวนกันความร้อน = ไม่เป็นฉนวน
·เพศ = ตัวเมีย
· ขนาด ขดลวด สูงสุด mm2 = 2 mm²
· ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 18AWG
· ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 14AWG
· ขนาด แท็บ = 4.75 × 0.51 mm
· ความยาว = 16.1 มม.
· การ ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
· วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง ฟอสเฟต
การเชื่อมต่อ TE FASTON 187 ซีรี่ส์ขั้วต่อแบบ หางปลา อย่างรวดเร็ว FASTON 187 ซีรี่ส์ขั้วต่อขั้วต่อแบบ หางปลา อย่างรวดเร็วเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอ ด้วยประสบการณ์ในด้าน อุตสาหกรรม ที่หลากหลาย ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าวิธีการย้ำนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งในการทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรทางไฟฟ้า/ทางกลไก เทอร์มินอล ต่อเต้ารับ FASTON 187 นี้มีกระบอก อุปกรณ์รองรับท่อ ฉนวนกันความร้อน แบบสเต็ปดาวน์ที่เสริมความหนาของ ฉนวนกันความร้อน การใส่แท็บแบบไม่มีไหล่ทับมากเกินไปสามารถป้องกันได้โดยผนังเรียวที่ด้านหลังของเต้ารับ FASTON 187 นี้ สเปค การจีบของ เทอร์มินอล FASTON แต่ละเครื่องได้รับการควบคุมอย่างแม่นยำ ดังนั้นขั้วต่อทั้งหมดจึงทำงานตามที่ระบุ ใช้ เครื่องมือย้ำหางปลา เฉพาะด้าน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) เพื่อให้ได้ค่าความแข็งแรงทางกลและ ความนำไฟฟ้า ที่เหมาะสมที่สุด การ สายต่อปลายสาย การย้ำแบบ "F" ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงใน การยืดตัว และ ความนำไฟฟ้า ที่แม่นยำตลอด อายุการใช้งาน การใช้งานของวงจร วิธีการ สายต่อปลายสาย นี้ยังให้ ความทนทาน สูงสุดต่อการสั่นสะเทือนและ การกัดกร่อน
[คุณสมบัติและข้อดี]
เชื่อมต่อกับตัวนำได้อย่างรวดเร็วด้วย เครื่องมือ ที่เหมาะสม สเปค การย้ำย้ำที่ปรับแต่งอย่างแม่นยำเพื่อความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอ ประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรทางไฟฟ้า/ทางกลไก ความแข็งแรงใน การยืดตัว ที่แม่นยำและ ความนำไฟฟ้า ความทนทาน สูงสุดสำหรับการสั่นสะเทือนและ การกัดกร่อน การประยุกต์ใช้งาน: เต้ารับแบบย้ำ หางปลา 187 มักใช้ใน เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ การใช้งานอื่นๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ควบคุม อุตสาหกรรม อุปกรณ์ทดสอบ และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 170467-1 ในชุด เทอร์มินอล TE FASTON , FASTON. 187 ชุด (18 AWG ถึง 14 AWG, 16.1 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง