(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·จำนวนผู้ติดต่อ: 2
· พิทช์: 5.08 mm
·จำนวนแถว: 1
· ชนิดที่มีการยึดติด: รูทะลุ
· เพศ: เกลียวนอก
· วิธีการ สายต่อปลายสาย: แหนบรถยนต์, สกรู
·ประเภท: แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB
· พิกัดกระแสไฟฟ้า: 24 A
· การวางแนว ตัวเครื่อง: แบบตรง
· สี: ส้ม
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 600 V
·ซีรี่ส์: PM 5.08
· วัสดุ: ไนล่อน
·ความกว้าง: 8 mm
Weidmuller OMNIMATE PM ซีรีส์ 5.08 มม. แผงขั้วต่อ แผ่นวงจร และ เทอร์มินอลบล็อค ต่อ แผ่นวงจร เทอร์มินอลบล็อค PM ซีรีส์มีช่วงระยะ พิทช์ 5.08 มม. และ คุณสมบัติ อินเตอร์ล็อคด้านข้าง เทอร์มินอลบล็อค คอนเนคเตอร์ แผ่นวงจร OMNIMATE 5.08 มม. นี้มีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แคลมป์ยึด สกรู แหนบรถยนต์ M2.5 และ รองรับการใช้งาน กับขนาดในช่วง 26 ถึง 14 สาย AWG และฉนวน wemid (PA) สีดำ UL94V-0
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PM 5.08/2/90 3.5 -1760490000 ในชุด Weidmüller ถอด เทอร์มินอล แผ่นวงจร 1760490000, PM 5.08 series, แถวเดียว, 2 ขั้ว, สีส้ม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง