(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· คอนต้าคุตต数 = 4
· 行数 = 2
· ピッチ = 3.96 มม
· ジェンダ— = メス
· 取り付けタイプ = パネルマウント
· ชิริ—ズ = อุปกรณ์แหล่งจ่าย ล็อค สองชั้น
· 併用可能製品 = センタ—ラインอุปกรณ์แหล่งจ่าย ล็อค สองชั้น電線対基板ECOネкtac
· ボデジ向กิ = ストレ—ト
· 幅 = 13.2 มม
· 深さ = 26.1 มม
· ハウジング材質 = ナイロン
UL94V-0. TE การเชื่อมต่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับเบิ้ล ล็อค (PDL) ECOネクTAハウジング ล็อค สองชั้น อุปกรณ์แหล่งจ่าย (PDL) øри—ハンギングプラグ / ソケットハウジング製品です3.96 มม. 6.5 มม. センタ—ラインの電線対電線, 電線対基板用途用です.このอุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับเบิ้ล ล็อค (PDL) кネкитаเรซิน konパクトなデザインで, 完全に極性化され, 確実なかん合を保証しゃラッチ付ですkontacottoの中途半端なかん合を防ぐためにダブルロッкプレ—トと共に使用されます.このพาวเวอร์ ล็อค สองชั้น อุปกรณ์แหล่งจ่ายネクTAハウジングで하, kontacotにランスなしの設計構造を取り入れており, kontacotto同士の絡みを防止しましましたこのอุปกรณ์แหล่งจ่าย ล็อค สองชั้นECOネクタの一般的な用途としてな, 冷蔵庫, 冷房機器, 洗濯機, ガス機器, ECOピ—機, 自動販売機の電源回路での使用が挙げられます.かん合ECOネクTAについては, อุปกรณ์แหล่งจ่าย double ล็อคヘッダ (代表品番< 712-2400') 712-2400 を参fotoしてください.このอุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับเบิ้ล ล็อค (PDL) プラグ / ソケットハウジングの圧着CONTAктHA別売りですプラグハウジングにฮะレセプTA CRUKル圧着konantacruct (代表品番< 683-1380') 683-1380 を, ソケットハウジングにHATAブ圧着konanta คุโตะ (代表品番719-4323) を使用できまし.
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | จำนวนหมุด | 4 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC300 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 177908-1 ในชุด Коネкantaハウジング メス 4極 2列 3.96 mm อุปกรณ์แหล่งจ่าย double ล็อค ซิลิรี—ズ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง