1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
圧着端子คอนโด メス Multilock 040 IIIซิลิ—ズ 316838-1【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 371.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • 商品画子あくまでもイメ—ジです.実物と異なる事がありますので, 商品の外観HAメ—カ—HP等でご確認をお願いしま.

รายละเอียดสินค้า

· ジェンダ— = メス
· 併用 = MULTILOCK.025 /.040ハイブラッドI/OECOネкuta
· ชิริ—ズ = มัลติล็อค 040 III
· เล็กจิ๋วワイヤサイズmm2 = 0.85 มม.²
· 端子方法 = 圧着
· คอนทาคุตโตะめっし = 錫
· กระแสไฟฟ้าแรงสูง = 16AWG

รหัสสินค้า
316838-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 371.14

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

M · n · O อื่น ๆ ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 316838-1 ในชุด 圧着端子คอนโด メス Multilock 040 IIIซิลิ—ズ 316838-1