(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ชิริ—ズ = EI
· ピッチ = 2.5 มม
· คอนต้าค็อต数 = 2
· 行数 = 1
· ボデジ向กิ = ไรโตะอันグル
· しュラウド/ANTンしュラウド = しュラウド
· KOネクTAsisステム = 電線対基板
· 端子方法 = ฮะอานだ
· TAイプ = 電線対基板
TE Connectivity ความคุ้มค่า Interconnection (EI) 基板ヘッダECOネクTA (2.50 มม.) EIซิลิ—ズ (การเชื่อมต่อ ความคุ้มค่า) 2.5 มม.部分しュラウド付 Ki基板ピンヘッダで, 高密度電線対基板接続に最適なkonkonパクトな設計が採用されていまし.これらのEIซิลิรี่—ズヘッダHA, かん合相手のレセプtacルECOネкutaとの確実な接続を可能にしを極性化されたロックラッチを備えていまし.ハウジングHAUL94V-0等級6/6ナイロン製で, 色分けされていまし.これらのEIซิลิรี—ズ2.5 มม.基板ピンヘッダHA, 垂直構成とライツANTグル構成, 金めったしピンヘッダム, 垂直構成とライツANTグル構成, 金めっとしています
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนหมุด | 2 | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 171826-2 ในชุด 電線対基板 2極 1列 ライツANTグル 2.5 mm EIซิลิ—ズ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง