1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
電線対基板 9極 ストレ—ト 4.14 มม. メイテンロック【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTORS

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 425.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • 商品画子あくまでもイメ—ジです.実物と異なる事がありますので, 商品の外観HAメ—カ—HP等でご確認をお願いしま.

รายละเอียดสินค้า

· ชิริ—ズ = มินิยูนิเวอร์แซล MATE-N-LOK
· ピッチ = 4.14 มม
· คอนต้าคุตต数 = 9
· ボデジ向กิ = ストレ—ト
· しュラウド/อันชิราウド = しュラウド
· 取り付けたイプ = スル—ホ—ル
· 端子方法 = ฮะอานだ
· คอนทาคุตโตะめっし = つや消しスズ
· 定格電流 = 9.5 A

การเชื่อมต่อ TEミニユニル—サルMATE-N-LOK垂直実装基板ピンヘッダECOネクTA ミニユニル— サルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダHA, 電線対基板用途向けの4.14 mmセンtac—ライン, スズめっし又ฮะ金めっしピン Conta кот 付 Kiです.これらのミニユニル—サルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは, ポジテイブロック式ラッチ機構の付いた白色のUL94V-0ナイロンハウジングを備えていたので, 確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持でいまし.この製品にHAドレン穴あり / なしTAイプを用意しています.かん合ECOネクタについてな, ミニユニRB—サルMATE-N-LOKプラグハウジングとミニユニbashi—サルMATE-N-LOK 2プラグハウジング (どちらもソケットkontacottoを使用) を参Photoしてください.品番X-770166-X, X-770170-X, X-770174-X, X-770178-X, X-770182-X, X-770186-X, X-770190-X, X-770743-X, X -794065-X, X-794066-X, X-794067-X, X-794068-X, X-794070-X 及びX-794072-Xに, べてドレイン穴が付いていまし.

รหัสสินค้า
1-770182-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 425.58

CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนหมุด 9 การใช้งาน สำหรับ PCB
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 9.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC600 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-770182-0 ในชุด 電線対基板 9極 ストレ—ト 4.14 มม. メイテンロック