1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอุตสาหรรม, ใช้ได้กับเครือข่าย CC-Link IE Field

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอุตสาหรรม, ใช้ได้กับเครือข่าย CC-Link IE Field
  • สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอุตสาหรรม, ใช้ได้กับเครือข่าย CC-Link IE Field
  • สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอุตสาหรรม, ใช้ได้กับเครือข่าย CC-Link IE Field
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,288.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายคู่พันเกลียวสำหรับเครือข่าย CC-Link IE Field

รหัสสินค้า
FANC-IEF-P-100
FANC-IEF-Z-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด ตัวนำ สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 25,288.53

CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10AWG25 (0.16sq)[งาช้าง / ครีม] งาช้าง6.7

฿ 32,068.75

CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10AWG26 (0.12sq)สีดำ6.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
มาตรฐาน เครือข่าย FA CC-LINK มาตรฐาน UL / CSA (cUL) ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน
จำนวนแกน 4 คู่ (4P) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(มิลลิเมตร) 6.0 ถึง 6.9 คุณสมบัติ สายไฟ ทนน้ำมัน / ทนความร้อน
วัสดุ เปลือก PVC