(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
GOT2000 ใน แบบ ”รูปแบบ” ใหม่
รุ่นโอเพนเฟรมเปิดมีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมการผลิตยาและอาหาร
[รายละเอียดจำเพาะหลัก]
ความจุหน่วยความจำผู้ใช้
· หน่วยความจำสำหรับเก็บ (ROM): 32 MB
· แรม, หน่วยความจำ การใช้งาน (RAM): 80 MB
พร้อมกับโฮสต์ USB และอุปกรณ์ USB
รหัสสินค้า |
---|
GT2510F-VTNA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88,459.00 ฿ 58,975.62 | MID_GOT2000SERIES GT25MODEL | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10.4 | 640 x 480 | [อื่น ๆ] VAC 100–240 | 209 | 298 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผง ติดตั้งบนผิว | หน้าจอมอนิเตอร์ | สี TFT | แสดงสี(สี) | สี (65536 สี) |
---|---|---|---|---|---|
สีของ เฟรม | อื่น ๆ | จอภาพ บันได | NA | อุปกรณ์รองรับท่อ | NA |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / cUL | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 54 |
วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร | RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / RS-422/485 | ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ | ROM: 32MB / RAM: 80MB | ปุ่มสัมผัส = N(หน้าจอเดียว / วัตถุ) | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / 1 คีย์ |
มาตรฐานอื่น ๆ | EAC, KC | สเปค อื่น ๆ | อินเทอร์เฟซที่ติดตั้งมาในตัว: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปแบบคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT2510F-VTNA ในชุด GOT2000 ซีรีส์ T25 รุ่นโอเพนเฟรม
รหัสสินค้า |
---|
GT2508F-VTNA |
GT2508F-VTND |
GT2510F-VTND |
GT2512F-STNA |
GT2512F-STND |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64,870.00 | 1 ชิ้น | 36 วัน | 8.4 | 640 x 480 | [อื่น ๆ] VAC 100–240 | 185 | 236 | ||
฿ 67,818.00 | 1 ชิ้น | 36 วัน | 8.4 | 640 x 480 | 24 V DC | 185 | 236 | ||
฿ 91,407.00 | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10.4 | 640 x 480 | 24 V DC | 209 | 298 | ||
฿ 106,152.00 | 1 ชิ้น | 36 วัน | 12.1 | 800 x 600 | [อื่น ๆ] VAC 100–240 | 237 | 311 | ||
฿ 109,100.00 | 1 ชิ้น | 36 วัน | 12.1 | 800 x 600 | 24 V DC | 237 | 311 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง