1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GOT2000 ซีรีส์ T25 รุ่นทนทาน (รหัสสินค้า)

MID_GOT2000SERIESGT25MODEL

GOT2000 ซีรีส์ T25 รุ่นทนทาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87,260.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบที่ทันสมัยมีโครงสร้างที่แข็งแรงและตัวเรือนผลิตจากโลหะ

[รายละเอียดจำเพาะหลัก]
ความจุหน่วยความจำผู้ใช้
· หน่วยความจำสำหรับเก็บ (ROM): 32 MB
· แรม, หน่วยความจำ การใช้งาน (RAM): 128 MB
พร้อมกับโฮสต์ USB และอุปกรณ์ USB

รหัสสินค้า
GT2507T-WTSD SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 87,260.00

฿ 58,176.24

MID_GOT2000SERIESGT25MODEL 1 ชิ้น 51 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผง ติดตั้งบนผิว หน้าจอมอนิเตอร์ สี TFT ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) 7
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน 800 × 480 (WVGA) แสดงสี(สี) สี (65536 สี) สีของ เฟรม เงิน
แรงดันขาเข้า 24 V DC จอภาพ บันได NA อุปกรณ์รองรับท่อ NA
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / cUL ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 158
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 214 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 55 วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / RS-422/485
ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ 32MB ปุ่มสัมผัส = N(หน้าจอเดียว / วัตถุ) ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / 1 คีย์ มาตรฐานอื่น ๆ EAC, KC
สเปค อื่น ๆ อินเทอร์เฟซที่ติดตั้งมาในตัว: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปแบบคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT2507T-WTSD ในชุด GOT2000 ซีรีส์ T25 รุ่นทนทาน