1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GOT2000 ซีรี่ส์ GT21 รุ่น (รหัสสินค้า)

MID_GOT2000SERIESGT21MODEL

GOT2000 ซีรี่ส์ GT21 รุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,860.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

- Human-Machine Interfaces (HMIs)-GOT2000, รุ่น GT21 จาก MITSUBISHI ELECTRIC
- TFT LCD พร้อมขนาดหน้าจอที่มองเห็นได้ง่ายและการออกแบบที่กะทัดรัดและสะอาด
- รุ่นจอกว้าง แสดงข้อมูลจำนวนมากบนจอแสดงผล 65,536 สี
- อินเตอร์เฟซการสื่อสารต่างๆ เช่น USB Mini-B, Ethernet, RS-422/485, RS-232 และการ์ดหน่วยความจำ SD
- ความจุหน่วยความจำผู้ใช้สามารถเลือกได้สูงสุดถึง 15 MB
- หน้าจอแสดงผลสามารถเลือกสี Monochrome (ขาว/ดำ) หรือ Color (65536 สี)

รหัสสินค้า
GT2103-PMBD SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดการติดตั้ง หน้าจอมอนิเตอร์ ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์
(นิ้ว)
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน แสดงสี
(สี)
เฟรมอุปกรณ์หลัก แรงดันขาเข้า ฟังก์ชั่นการแก้ไขบันได ฟังก์ชั่นเปลี่ยนภาษา โครงสร้างในการป้องกัน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ ปุ่มสัมผัส = N
(หน้าจอเดียว / วัตถุ)
มาตรฐานอื่น ๆ สเปค อื่น ๆ

฿ 11,838.33

฿ 7,892.61

MID_GOT2000SERIESGT21MODEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผง ติดตั้งบนผิว-3.8-ขาวดำ (ขาว / ดำ)สีดำ24 V DCNANAมี7411332RS-422/485 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)6 MBไม่KCแสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว), 32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) * ต้องติดตั้งยูนิตการ์ดหน่วยความจำ SD ที่จำหน่ายแยกต่างหาก (GT21-03SDCD)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / cUL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT2103-PMBD ในชุด GOT2000 ซีรี่ส์ GT21 รุ่น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GT2103-PMBDS
GT2103-PMBDS2
GT2103-PMBLS
GT2104-PMBD
GT2104-PMBDS
GT2104-PMBDS2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดการติดตั้ง หน้าจอมอนิเตอร์ ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์
(นิ้ว)
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน แสดงสี
(สี)
เฟรมอุปกรณ์หลัก แรงดันขาเข้า ฟังก์ชั่นการแก้ไขบันได ฟังก์ชั่นเปลี่ยนภาษา โครงสร้างในการป้องกัน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ ปุ่มสัมผัส = N
(หน้าจอเดียว / วัตถุ)
มาตรฐานอื่น ๆ สเปค อื่น ๆ

฿ 10,718.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผง ติดตั้งบนผิว-3.8-ขาวดำ (ขาว / ดำ)สีดำ24 V DCNANAมี7411327 RS-422/485 / RS-2323MBNAKCแสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว), 32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD

฿ 9,923.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผง ติดตั้งบนผิว-3.8-ขาวดำ (ขาว / ดำ)สีดำ24 V DCNANAมี7411327RS-232x23MBNAKCแสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว), 32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) * ต้องติดตั้งยูนิตการ์ดหน่วยความจำ SD ที่จำหน่ายแยกต่างหาก (GT21-03SDCD)

฿ 8,860.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผง ติดตั้งบนผิว-3.8-ขาวดำ (ขาว / ดำ)สีดำ[อื่น ๆ] DC5VNANAมี7411327RS-4223 MBไม่KCแสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว), 32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps)

฿ 17,197.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผง ติดตั้งบนผิว-4.5-ขาวดำ (ขาว / ดำ)สีดำ24 V DCNANAมี7614532.5เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / RS-422/4856 MBไม่KCแสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว),32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

฿ 13,206.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผง ติดตั้งบนผิว-4.5-ขาวดำ (ขาว / ดำ)สีดำ24 V DCNANAมี7614529.5RS-422/485 / RS-2326 MBไม่KCแสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว),32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)

฿ 13,998.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผง ติดตั้งบนผิว-4.5-ขาวดำ (ขาว / ดำ)สีดำ24 V DCNANAมี7614529.5RS-232 × 26 MBไม่KCแสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว),32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB)