(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Human-Machine Interfaces (HMIs)-GOT2000, รุ่น GT21 จาก MITSUBISHI ELECTRIC
- TFT LCD พร้อมขนาดหน้าจอที่มองเห็นได้ง่ายและการออกแบบที่กะทัดรัดและสะอาด
- รุ่นจอกว้าง แสดงข้อมูลจำนวนมากบนจอแสดงผล 65,536 สี
- อินเตอร์เฟซการสื่อสารต่างๆ เช่น USB Mini-B, Ethernet, RS-422/485, RS-232 และการ์ดหน่วยความจำ SD
- ความจุหน่วยความจำผู้ใช้สามารถเลือกได้สูงสุดถึง 15 MB
- หน้าจอแสดงผลสามารถเลือกสี Monochrome (ขาว/ดำ) หรือ Color (65536 สี)
รหัสสินค้า |
---|
GT2104-PMBDS |
GT2104-PMBDS2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดการติดตั้ง | หน้าจอมอนิเตอร์ | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | แสดงสี (สี) | เฟรมอุปกรณ์หลัก | แรงดันขาเข้า | ฟังก์ชั่นการแก้ไขบันได | ฟังก์ชั่นเปลี่ยนภาษา | โครงสร้างในการป้องกัน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร | ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ | ปุ่มสัมผัส = N (หน้าจอเดียว / วัตถุ) | มาตรฐานอื่น ๆ | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,206.67 ฿ 8,804.89 | MID_GOT2000SERIESGT21MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แผง ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 | - | ขาวดำ (ขาว / ดำ) | สีดำ | 24 V DC | NA | NA | มี | 76 | 145 | 29.5 | RS-422/485 / RS-232 | 6 MB | ไม่ | KC | แสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว),32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 13,998.00 ฿ 9,332.47 | MID_GOT2000SERIESGT21MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แผง ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 | - | ขาวดำ (ขาว / ดำ) | สีดำ | 24 V DC | NA | NA | มี | 76 | 145 | 29.5 | RS-232 × 2 | 6 MB | ไม่ | KC | แสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว),32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / cUL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง