(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·จอ LCD 17 นิ้ว 1,280 × 1,024 พิกเซล
· จอสัมผัส ชนิดฟิล์มต้านทาน ( รุ่น-R3AE)
·ติดตั้งทั้ง RS-232 และ USB เป็นอินเทอร์เฟซ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง จอสัมผัส และ PC
·รองรับอินพุต RGB และ DVI อนาล็อก
·มีฟังก์ชั่น OSD เช่นการปรับ ความสว่าง และอนุญาตให้ลงทะเบียนโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้ 2 คน
·ติดตั้ง คอนเนคเตอร์ USB ที่แผงด้านหน้า
·รองรับ พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต DC 10 ถึง 30 V
·มาตรฐาน VESA ติดผนัง, สก์ท็อปและ Rack Mount
·แผงด้านหน้าสอดคล้องกับ NEMA 4 / IP65
ประเภทจอภาพ | มาตรฐาน | การใช้งาน | ที่ฝัง | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | 1,280 × 1,024 (XGA) |
---|---|---|---|---|---|
อินเทอร์เฟซการป้อนข้อมูล | VGA (HD-15pin) | จอสัมผัส | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CCC |
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 384.6 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 418.93 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 59 |
ความสว่าง(cd / m²) | 350 | อิน อินเตอร์เฟซ อินพุตอื่น ๆ | DVI-D, USB,RS-232 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง