(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทที่ไม่ใช่ สารทำความเย็น
มีการใช้ สารทำความเย็น R1234yf ซึ่งไม่อยู่ในระเบียบ อุปกรณ์ควบคุม ปล่อย สารทำความเย็น
รหัสสินค้า |
---|
3303470 |
3304470 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ความจุความเย็น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | ความเย็น (W) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | ความกว้าง (B) (มิลลิเมตร) | ความสูง (H) (มิลลิเมตร) | ความลึก (T) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99,823.98 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 450W | 200V | การติดตั้งด้านข้าง | 450 | +10 ถึง +50 | 280 | 550 | 210 | ||
฿ 113,432.63 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 1100W | 200V | การติดตั้งด้านข้าง | 1,100 | +10 ถึง +55 | 400 | 950 | 260 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ชุดทำความเย็นแบบติดผนังด้านบน therm สีน้ำเงิน e NF | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 200 | ช่วงการตั้งค่าความเย็น(°C) | +20 ถึง +55 |
---|---|---|---|---|---|
Class เอาต์พุต(W) | 500 ถึง 1,500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง