(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สูงสุด 75% ของ ประหยัดพลังงาน โดยส่วนประกอบที่มี อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วตัวแปรและเทคโนโลยี ท่อเหล็ก ความร้อน
·สามารถใช้งานได้ทั่วโลกเนื่องจากมีแรงดันไฟฟ้าหลายชนิดที่ไม่เหมือนใคร
·อายุการใช้งานยาวนานขึ้นของอุปกรณ์ภายในสำหรับ กระดาน และชิ้นส่วนภายในสำหรับหน่วยทำความเย็นโดยการทำให้อุปกรณ์เย็นลงอย่างนุ่มนวล
·การทำงานตามสัญชาตญาณด้วยหน้าจอสัมผัสและอินเทอร์เฟซอัจฉริยะ
รหัสสินค้า |
---|
3185830 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุความเย็น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความเย็น (W) | ความกว้าง (B) (มิลลิเมตร) | ความสูง (H) (มิลลิเมตร) | ความลึก (T) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167,767.50 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 65 วัน | 10 | 1600W | 380 to 480/110 to 240V | 110 ถึง 240 / 380 ถึง 480 | 1,600 | 400 | 950 | 310 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | คูลเลอร์ | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ชุดทำความเย็นแบบติดผนัง |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -20 ถึง +60 | ช่วงการตั้งค่าความเย็น(°C) | +20 ถึง +50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง