(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขจัดฝุ่นและละอองออก ใช้ครีบระบายความร้อนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
ความหลากหลายที่จัดเตรียมไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของเวลา
รหัสสินค้า |
---|
OC-15S-A200 |
OC-30S-A200 |
OC-153H-A100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ความจุความเย็น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | การใช้งาน | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) | ความสามารถในการจัดอันดับ (50 เฮิร์ต) (W/K) | ความสามารถในการจัดอันดับ (60 เฮิร์ต) (W/K) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,177.82 | BOX FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คูลเลอร์ | 10 W/K (50 Hz) / 12 W/K (60 Hz) | Single-Phase 200 to 230 V AC | การติดตั้งด้านข้าง | ชนิดติดตั้งด้านข้าง แผง ด้านข้าง ภายนอก | W150 × H590 | 90 | 1 เฟส 200 ถึง 230 AC | 10 | 12 | ||
฿ 29,347.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 20 วัน | คูลเลอร์ | 25 W/K (50 Hz) / 30 W/K (60 Hz) | Single-Phase 200 to 230 V AC | การติดตั้งด้านข้าง | ชนิดติดตั้งด้านข้าง แผง ด้านข้าง ภายนอก | W300 × H650 | 90 | 1 เฟส 200 ถึง 230 AC | 25 | 30 | ||
฿ 9,344.64 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 8 วัน | คูลเลอร์ | 9 W/K (50 Hz) / 11 W/K (60 Hz) | Single-Phase 100 to 120 V AC | การติดตั้งด้านข้าง | ขนาดเล็ก | W153 × H395 | 126 | 1 เฟส 100 ถึง 120 AC | 9 | 11 |
กำลังโหลด …
สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน UL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง