(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้งบน แม่เหล็กยาง ถอดออกได้เพื่อหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหลังคารถ
ชนิด | การหมุน | รูปทรง | แบบกลม | จำนวนขั้นตอน | 1 |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | ที่ถอดออกได้ | Buzzer (มี / ไม่มี) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HKFM-102G-R ในชุด ซีรี่ส์ HKFM-G ช่วยให้ไฟหมุนได้อย่างคล่องตัว
รหัสสินค้า |
---|
HKFM-101G-B |
HKFM-101G-G |
HKFM-101G-Y |
HKFM-102G-B |
HKFM-102G-G |
HKFM-102G-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สี ( สเตจ บนสุด) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,071.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] 12 V DC | สีน้ำเงิน | 4938766002234 | ||
฿ 7,071.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] 12 V DC | สีเขียว | 4938766002227 | ||
฿ 7,071.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] 12 V DC | สีเหลือง | 4938766002210 | ||
฿ 7,071.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 24 V DC | สีน้ำเงิน | 4938766002319 | ||
฿ 7,071.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 24 V DC | สีเขียว | 4938766002302 | ||
฿ 7,071.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 24 V DC | สีเหลือง | 4938766002296 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง