1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วงจรขับหลอด LED แรงดันคงที่ (CV) เอาต์พุต เดี่ยว AC-DC ซีรีส์ LPV (LPV-35-12)

SWITCHING POWER SUPPLY

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ แรงดันไฟฟ้าคงที่
· อินพุตยูนิเวอร์ซัล AC/ ครอบคลุมทุกช่วง
· ทนต่ออินพุตไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที
· ฟังก์ชั่นการป้องกัน: การลัดวงจร / โอเวอร์โหลด / แรงดันไฟเกิน
· ระบายความร้อนด้วยการหมุนเวียนอากาศฟรี
· ขนาดเล็กและกะทัดรัด
· ห่อหุ้มอย่างเต็มที่ด้วย เครื่องวัดระดับน้ำ IP67 (หมายเหตุ 7)
· เคส พลาสติกแยกส่วนทั้งหมด
· หน่วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย Class II ไม่มี FG
· หน่วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย Class 2
· ผ่าน LPS
· เหมาะสำหรับ ตัวยึด ตั้งหรือ เครื่องใช้ ที่เกี่ยวข้องกับ LED (เช่นอุปกรณ์ตกแต่ง LED หรืออุปกรณ์โฆษณา)
· การทดสอบการเบิร์นอิน โหลดไฟฟ้า เต็ม 100%
· ต้นทุนต่ำ ความน่าเชื่อถือสูง

รหัสสินค้า
LPV-35-12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แรงดันขาเข้า
(V)
ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output
(V)

฿ 636.67

฿ 545.69

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 2 วัน 3612 V DC0 ถึง 3 A301484090 V AC ถึง 264 V AC, 127 V DC ถึง 370 V DC90 ถึง 264

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า AC/DC แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว มาตรฐาน ตัวแทน CE / CUL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LPV-35-12 ในชุด วงจรขับหลอด LED แรงดันคงที่ (CV) เอาต์พุต เดี่ยว AC-DC ซีรีส์ LPV

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LPV-150-12
LPV-60-24
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แรงดันขาเข้า
(V)
ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output
(V)

฿ 1,710.00

1 ชิ้น 95 วัน 15012 V DC0 ถึง 10 A37.519163180 V AC ถึง 305 V AC, 254 V DC ถึง 431 V DC180 ถึง 305

฿ 533.33

1 ชิ้น 2 วัน 6024 V DC0 ถึง 2.5 A32162.542.590 V AC ถึง 264 V AC, 127 V DC ถึง 370 V DC90 ถึง 264