(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ใช้งานสะดวก, รุ่นกันฝนสำหรับใช้งานกลางแจ้ง
· การออกแบบที่กะทัดรัด ไร้รอยต่อระหว่างกล่องและฝา ทำให้สามารถวางท่อได้อย่างแม่นยำแม่กระทั่งตรงมุม
· สามารถติดตั้งพาร์ติชันได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | สี | ขนาดมาตรฐาน | เคาะ | มิติ H (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 852.77 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | สีเทา | แบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดตื้น) | - | 51.5 | มีฝาเกลียวและปะเก็น | ||
฿ 852.77 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | สีเบจ | แบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดตื้น) | - | 51.5 | มีฝาเกลียวและปะเก็น | ||
฿ 852.77 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | สีขาวน้ำนม | แบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดตื้น) | - | 51.5 | มีฝาเกลียวและปะเก็น | ||
฿ 852.77 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | สีเทา | แบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดตื้น) | ไม่มี | 51.5 | รวม บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 852.77 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | สีเบจ | แบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดตื้น) | ไม่มี | 51.5 | รวม บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 852.77 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | สีขาวน้ำนม | แบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดตื้น) | ไม่มี | 51.5 | รวม บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 464.13 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 108 | สีเทา | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดตื้น) | - | 51.5 | มีฝาเกลียวและปะเก็น | ||
฿ 464.13 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 108 | สีเบจ | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดตื้น) | - | 51.5 | มีฝาเกลียวและปะเก็น | ||
฿ 464.13 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 108 | สีขาวน้ำนม | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดตื้น) | - | 51.5 | มีฝาเกลียวและปะเก็น | ||
฿ 464.13 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 108 | สีเทา | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดตื้น) | ไม่มี | 51.5 | รวม บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 464.13 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 108 | สีเบจ | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดตื้น) | ไม่มี | 51.5 | รวม บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 464.13 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 108 | สีขาวน้ำนม | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดตื้น) | ไม่มี | 51.5 | รวม บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 946.84 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | สีเทา | สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดลึก) | - | 61.5 | มีฝาเกลียวและปะเก็น | ||
฿ 946.84 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | สีเบจ | สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดลึก) | - | 61.5 | มีฝาเกลียวและปะเก็น | ||
฿ 946.84 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | สีขาวน้ำนม | สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดลึก) | - | 61.5 | มีฝาเกลียวและปะเก็น | ||
฿ 946.84 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | สีเทา | สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดลึก) | ไม่มี | 61.5 | รวม บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 946.84 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | สีเบจ | สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดลึก) | ไม่มี | 61.5 | รวม บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 946.84 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | สีขาวน้ำนม | สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ (ชนิดลึก) | ไม่มี | 61.5 | รวม บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 552.00 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 108 | สีเทา | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดลึก) | - | 61.5 | มีฝาเกลียวและปะเก็น | ||
฿ 552.00 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 108 | สีเบจ | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดลึก) | - | 61.5 | มีฝาเกลียวและปะเก็น | ||
฿ 552.00 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 108 | สีขาวน้ำนม | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดลึก) | - | 61.5 | มีฝาเกลียวและปะเก็น | ||
฿ 552.00 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 108 | สีเทา | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดลึก) | ไม่มี | 61.5 | รวม บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 552.00 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 108 | สีเบจ | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดลึก) | ไม่มี | 61.5 | รวม บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 552.00 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | 108 | สีขาวน้ำนม | สี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ชนิดลึก) | ไม่มี | 61.5 | รวม บรรจุภัณฑ์ |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IPX3 | การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ชนิดกันฝน, ทนต่อสภาพอากาศสูง | มาตรฐานอื่น ๆ | JIS C8435 (กล่อง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง