(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ถอดฝาเพื่อติดตั้งคอนเนคเตอร์
· รวม 1 ถึง 4 ทาง ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับท่อได้หลายแบบ (ท่อ CD, ท่อ PF, ท่อ VE) กับคอนเนคเตอร์
· การออกแบบกะทัดรัด ไร้รอยต่อระหว่างกล่องกับฝา
รหัสสินค้า |
---|
PVM-0 |
PVM-0J |
PVM-0K |
PVM-0LB |
PVM-0M |
PVM-0T |
PVM-0Y |
PVM-0YJ |
PVM-0YM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | สี | ชนิด | ขนาด คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.06 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 92.5 | 86.5 | 43 | สีเทา | - | 14, 16, 22 (สำหรับค่ากำหนด 22 <G3/4>) | - | ||
฿ 178.06 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 92.5 | 86.5 | 43 | สีเบจ | - | 14, 16, 22 (สำหรับค่ากำหนด 22 <G3/4>) | - | ||
฿ 178.06 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 2 ชิ้น | 6 วัน | 92.5 | 86.5 | 43 | สีดำ | ชนิดรวม 1 ถึง 4 ทาง | [มีเกลียว] 14, 16, 22 (สำหรับค่ากำหนด 22 <G3/4>) | - | ||
฿ 178.06 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 2 ชิ้น | 6 วัน | 92.5 | 86.5 | 43 | สีน้ำตาลอ่อน | ชนิดรวม 1 ถึง 4 ทาง | [มีเกลียว] 14, 16, 22 (สำหรับค่ากำหนด 22 <G3/4>) | - | ||
฿ 178.06 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 92.5 | 86.5 | 43 | สีขาวน้ำนม | - | 14, 16, 22 (สำหรับค่ากำหนด 22 <G3/4>) | - | ||
฿ 178.06 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 2 ชิ้น | 6 วัน | 92.5 | 86.5 | 43 | สีช็อกโกแลต | ชนิดรวม 1 ถึง 4 ทาง | [มีเกลียว] 14, 16, 22 (สำหรับค่ากำหนด 22 <G3/4>) | - | ||
฿ 226.06 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 106 | 100 | 56 | สีเทา | - | 28 (สำหรับค่ากำหนด 28 <G1>) | มีอะแดปเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด สำหรับคอนเนคเตอร์เบอร์ 2 × 1 ชิ้น | ||
฿ 226.06 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 106 | 100 | 56 | สีเบจ | - | 28 (สำหรับค่ากำหนด 28 <G1>) | มีอะแดปเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด สำหรับคอนเนคเตอร์เบอร์ 2 × 1 ชิ้น | ||
฿ 226.06 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 6 วัน | 106 | 100 | 56 | สีขาวน้ำนม | - | 28 (สำหรับค่ากำหนด 28 <G1>) | มีอะแดปเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด สำหรับคอนเนคเตอร์เบอร์ 2 × 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ชนิด | ทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานอื่น ๆ | JIS C8435 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง