(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีการเซาะร่อง สำหรับ สกรู ไม้ ใช้เมื่อติดตั้ง เซนเซอร์ และ เต้ารับ
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันที่ให้มาช่วยให้สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ คอนเนคเตอร์ หมายเลข 2* ใช้ CDJ-22 เพื่อยึดขั้วต่อ ท่อเหล็ก PF MFSK-16G และ MFSK-22G
·สามารถติดตั้ง สกรู ซีล ได้
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 106 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 100 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 52.4 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE |
สี | สีขาวน้ำนม | ชนิด | ชนิดรวม 1 ถึง 4 ทาง | ชนิด | ทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม |
มาตรฐานอื่น ๆ | JIS C8435 | ขนาด คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน | 28 (สำหรับ ขนาดเกลียว 28 <G1>) * 16, 22 (ใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน) | อุปกรณ์เสริม | อะแดปเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันสำหรับขั้วต่อหมายเลข 2 × 2 ชิ้น, ข้อต่อ CD × 2 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PVM-0YTM ในชุด ตู้พักสายไฟ แบบกลม สำหรับสายเคเบิลภายนอก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง