(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดกะทัดรัดและเรียบง่าย พร้อมประสิทธิภาพคุ้มค่า การแสดงผลที่ดีที่สุดสำหรับ PLC ของชุดอุปกรณ์
มาตรฐานใหม่ของจอแสดงผลขนาดกะทัดรัดที่มีให้เลือกถึง 14 รุ่น
ซีรีส์ NV นอกจากจะตรงตามความต้องการพื้นฐานสำหรับจอแสดงผลขนาดกะทัดรัด ซึ่งได้แก่ มีทัศนวิสัยที่ดี มีความเรียบง่าย และต้นทุนต่ำแล้ว
ยังเข้ากันกับ PLC ได้ดีมาก
มีความสามารถในการใช้งานที่โดดเด่น และมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
■ คุณสมบัติ
· สวยงามและเข้าใจง่าย
ไฟแบ็คไลท์ LED 3 สีทำให้มองเห็นหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว
อักษรแบบทรูไทป์ช่วยให้ออกแบบหน้าจอได้อย่างอิสระ
· ออกแบบได้ง่าย
สามารถวางแนวตั้งได้
รองรับหลายภาษาและเป็นไปตามมาตรฐานสากลหลายฉบับ
มีผู้ค้าหลายราย ผู้ผลิตทั่วโลกจึงสามารถใช้งานได้ (PLC ที่รองรับ: OMRON, Mitsubishi Electric, KEYENCE, Hitachi, Rockwell [Allen-Bradley], Siemens)
ชนิด | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | หน้าจอมอนิเตอร์ | TFT | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) | 3.8 |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | 1280 × 800 | แสดงสี(สี) | ขาวดำ | สีของ เฟรม | สีดำ |
แรงดันขาเข้า | 24 V DC | จอภาพ บันได | มี | อุปกรณ์รองรับท่อ | มี |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 74 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 112 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 27 | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | ไม่มี |
ระบบสื่อสาร | RS-232C | Backlight | ไฟแบ็คไลท์ LED 3 สี (เขียว/ส้ม/แดง) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV3W-MG20-V1 ในชุด ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ NV
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง