1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ GOT2000, ยูนิตอินพุต/เอาท์พุต วิดีโอ/RGB

ซีรีส์ GOT2000, ยูนิตอินพุต/เอาท์พุต วิดีโอ/RGB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,992.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตอินพุต/เอาท์พุต วิดีโอ/RGB ของ Mitsubishi ซีรีส์ GOT 2000
[คุณสมบัติ]
· สำหรับซีรีส์ GOT2000
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นยูนิตอินพุต/เอาท์พุต วิดีโอ/RGB

ตัวอย่างรายละเอียดจำเพาะของ ยูนิตอินพุต/เอาท์พุต วิดีโอ/RGB ซีรีส์ GOT2000

ตัวอย่างขนาดของ ยูนิตอินพุต/เอาท์พุต วิดีโอ/RGB ซีรีส์ GOT2000 [GT27-R2-Z]

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ GT27-R2-Z

Drawing ระบุขนาดของ GT27-R2-Z

ประเภทยูนิตเสริม
ซีรีส์GOT2000
หน่วยยูนิตอินพุต RGB
ชื่อรุ่นสินค้าGT27-R2-Z
มาตรฐานที่เหมาะสมUL/cUL, CE (EMC), KC
รุ่นที่รองรับการใช้งานGT27 (ยกเว้นประเภท 5.7)
ชิ้นส่วนอินพุต RGBรูปแบบการอินพุต RGBRGB อนาล็อก (SVGA: 800 × 600, VGA: 640 × 480 [จุด])
จำนวนช่องอินพุต RGB2 ช่อง
สัญญาณภาพเข้า1 Vp-p, 75Ω
สัญญาณซิงโครไนซ์TTL, 1 kΩ
ขนาดหน้าจอ800 × 600 [จุด] (อัตราการรีเฟรช 60, 72, 75 [Hz])
640 × 480 [จุด] (อัตราการรีเฟรช 60, 72, 75, 85 [Hz])
คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อภายนอกD-Sub 15 พิน (ตัวเมีย)
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน3.3 V DC: 0.49 A
5.0 V DC: 0.35 A รวมกระแสไฟฟ้า GT27-IF1000
น้ำหนัก0.33 กก. รวมมวล GT27-IF1000

รายละเอียดจำเพาะของ GT27-ROUT-Z

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ GT27-ROUT-Z

Drawing ระบุขนาดของ GT27-ROUT-Z

 
ประเภทยูนิตเสริม
ซีรีส์GOT2000
หน่วยยูนิตเอาท์พุต RGB
ชื่อรุ่นสินค้าGT27-ROUT-Z
มาตรฐานที่เหมาะสมUL/cUL, CE (EMC), KC
รุ่นที่รองรับการใช้งานGT27 (ยกเว้นประเภท 5.7)
ชิ้นส่วนเอาท์พุต RGBรูปแบบเอาท์พุต RGBอนาล็อก RGB
ขนาดหน้าจอ[GT2715-X]
XGA: 1,024 × 768 [จุด]
[GT2712-S, GT2710-S, GT2708-S]
SVGA: 800 × 600 [จุด]
[GT2710-V, GT2708-V]
VGA: 640 ×480 [จุด]
จำนวนช่องเอาท์พุต RGB1 ช่อง
ดอตคล็อก[GT2715-X]
65.000 MHz
[GT2712-S, GT2710-S, GT2708-S]
40,000 MHz
[GT2710-V, GT2708-V]
25.175 MHz
ความถี่สแกนแนวนอน[GT2715-X]
48.4 kHz
[GT2712-S, GT2710-S, GT2708-S]
37.9 kHz
[GT2710-V, GT2708-V]
31.5 kHz
ความถี่สแกนแนวตั้ง60 Hz
คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อภายนอกD-Sub 15 พิน (ตัวเมีย)
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน3.3 V DC: 0.13 A
5.0V DC: 0.33 A ร่วมกับ GT27-IF1000
น้ำหนัก0.31 กก. รวมมวลของ GT27-IF1000

รายละเอียดจำเพาะของ GT27-V4-Z

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ GT27-V4-Z

Drawing ระบุขนาดของ GT27-V4-Z

ประเภทยูนิตเสริม
ซีรีส์GOT2000
หน่วยยูนิตอินพุตวิดีโอ
ชื่อรุ่นสินค้าGT27-V4-Z
มาตรฐานที่เหมาะสมUL/cUL, CE (EMC), KC
รุ่นที่รองรับการใช้งานGT27 (ยกเว้นประเภท 5.7)
ชิ้นส่วนอินพุตวิดีโอรูปแบบอินพุตวิดีโอสีรูปแบบ NTSC, รูปแบบ PAL (รูปแบบอินเตอร์เลซ)
ขาวดำรูปแบบ EIA, รูปแบบ CCIR (รูปแบบอินเตอร์เลซ)
จำนวนช่องอินพุตวิดีโอ4 ช่อง
สัญญาณอินพุต1 Vp-p, 75Ω, สัญญาณคอมโพสิต
ขนาดหน้าจอ640 × 480, 768 × 576, 720 × 480 [จุด]
คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อภายนอกBNCคอนเนคเตอร์
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน3.3 V DC: 0.32 A
5.0 V DC: 0.34 A ร่วมกับ GT27-IF1000
น้ำหนัก0.34 กก. รวมมวลของ GT27-IF1000
รหัสสินค้า
GT27-R2SALE
GT27-ROUTSALE
GT27-V4-ZSALE
GT27-V4R1-ZSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการจัดหมวดหมู่ รุ่น รองรับการใช้งาน รุ่น รองรับการใช้งาน บันทึก บันทึก ภาพรวม

฿ 17,105.00

฿ 11,403.90

MID_GOT2000SERIESGT21MODEL 1 ชิ้น 36 วัน ยูนิตอินพุต RGBGT27 (5.7 ไม่รวมตัวเครื่อง)-มาตรฐานที่ใช้งานได้: UL / cUL, CE, KC--

฿ 11,992.00

฿ 7,993.87

MID_GOT2000SERIESGT21MODEL 1 ชิ้น 6 วัน ยูนิตเอาท์พุต RGBGT27 (5.7 ไม่รวมตัวเครื่อง)-มาตรฐานที่ใช้งานได้: UL / cUL, CE, KC--

฿ 17,044.00

฿ 11,361.53

MID_GOT2000SERIESAC 1 ชิ้น 36 วัน ยูนิตอินพุตวิดีโอ-GT27 (ไม่รวมรุ่น 5.7 นิ้ว)-สอดคล้องตามมาตรฐาน: UL/cUL, CE (EMC), KCอินพุตวีดีโอ (NTSC/PAL) 4 ช่อง - สำหรับ GT27

฿ 22,074.00

฿ 14,714.53

MID_GOT2000SERIES AC 1 ชิ้น 36 วัน วิดีโอ/ยูนิตอินพุต RGB-GT27 (ไม่รวมรุ่น 5.7 นิ้ว)-สอดคล้องตามมาตรฐาน: UL/cUL, CE (EMC), KCอินพุตวีดีโอ (NTSC/PAL) 4 ช่อง / RGB แบบอนาล็อก, อินพุตแบบผสม 1 ช่อง - สำหรับ GT27

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วิดีโอ / อินพุต / เอาต์พุต RGB / เอาต์พุตเสียง