(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายเคเบิลเดียวเพื่อเดินสายไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟ ระบบสื่อสาร LAN และ PLC ได้ทั้งหมด
ง่ายต่อการจัดการ ใช้คอนเนคเตอร์เพียง 1 ชิ้น จึงช่วยประหยัดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
C1K-001/11M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รายละเอียด โล่กำบัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,201.29 | NETWORK CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | โล่กำบัง สองชั้น | 10.0 ถึง | 10 ถึง 19 | 15.6 | 11 | - | 0.25/0.5 | 42 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภท | อื่น ๆ | โครงสร้าง โล่กำบัง | ชนิดมีชิลด์ · STP | มาตรฐาน เครือข่าย FA | ไม่มี มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ตัวนำ สายไฟ | สายแลนมาตราฐาน | ขนาด ตัวนำ | สายไฟ คอมโพสิต | สี | สีดำ |
วัสดุ เปลือก | PVC | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | ใช้ได้ทั้งสองแบบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C1K-001/11M ในชุด สายเคเบิลคอมโพสิตสำหรับทัชพาแนล (พาแนลถึง/จากแหล่งจ่ายไฟ / ระบบสื่อสาร / LAN / PLC)
รหัสสินค้า |
---|
C1K-001/10M |
C1K-001/12M |
C1K-001/13M |
C1K-001/14M |
C1K-001/15M |
C1K-001/16M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รายละเอียด โล่กำบัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,819.35 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | โล่กำบัง สองชั้น | 10.0 ถึง | 10 ถึง 19 | 15.6 | 10 | - | 0.25/0.5 | 42 | 20 | ||
฿ 16,583.23 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | โล่กำบัง สองชั้น | 10.0 ถึง | 10 ถึง 19 | 15.6 | 12 | - | 0.25/0.5 | 42 | 20 | ||
฿ 17,965.16 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | โล่กำบัง สองชั้น | 10.0 ถึง | 10 ถึง 19 | 15.6 | 13 | - | 0.25/0.5 | 42 | 20 | ||
฿ 19,347.10 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | โล่กำบัง สองชั้น | 10.0 ถึง | 10 ถึง 19 | 15.6 | 14 | - | 0.25/0.5 | 42 | 20 | ||
฿ 20,729.03 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | โล่กำบัง สองชั้น | 10.0 ถึง | 10 ถึง 19 | 15.6 | 15 | - | 0.25/0.5 | 42 | 20 | ||
฿ 22,110.97 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | โล่กำบัง สองชั้น | 10.0 ถึง | 10 ถึง 19 | 15.6 | 16 | - | 0.25/0.5 | 42 | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง