1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ NS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62,067.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จอสัมผัส (สำหรับ PLC) ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์มากมายช่วยลดภาระงานและค่าใช้จ่ายอย่างมากเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อกับ "ตัวควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ ซีรีส์ NJ" เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการแก้ไขปัญหา
· รวมฟังก์ชั่นที่นักออกแบบสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวด รวมถึงโฮสต์ทั้งหมดของฟังก์ชั่นอื่น ๆ ซึ่งตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งานอย่างกว้างขวางด้วยรูปแบบที่หลากหลายของหน้าจอและฟังก์ชั่นมากมาย

ทัชพาแนลพร้อมระบบควบคุมเครื่องจักรแบบปลายนิ้วสัมผัส ระบบจัดการเครื่องจักรบนหน้าจอ (สำหรับ PLC)

ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ NS รุ่น NS8-V2: รูปที่เกี่ยวข้อง

การเข้าคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อกับส่วนประกอบต่าง ๆ ลดลงอย่างมาก ผลลัพธ์ที่ได้คือคุณสมบัติอันน่าทึ่งมากมาย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรวมศูนย์อยู่ที่ผู้ผลิตรายเดียว การเชื่อมต่อกับตัวควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ ซีรีส์ NJ ช่วยให้ผู้ออกแบบเครื่องจักรสามารถสร้างคุณสมบัติที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงการแก้ไขปัญหาและการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง โดยการเพิ่มโครงสร้างและข้อมูลชนิดใหม่ ๆ

ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ NS รุ่น NS8-V2: รูปที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือจัดการเครื่องจักร

ผู้ออกแบบเครื่องจักรสามารถใช้งานระบบแก้ไขปัญหาอัตโนมัติของ PLC ระบบแก้ไขปัญหาอัตโนมัติของเครื่องจักร การตั้งค่าสำหรับอินเวอร์เตอร์ การขับเซอร์โว อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และส่วนประกอบอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และการอัพโหลด/ ดาวน์โหลดพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย

ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ NS รุ่น NS8-V2: รูปที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานตัวควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ ซีรีส์ NJ

ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ NS รุ่น NS8-V2: รูปที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ CS/CJ

Outline Drawing และสเปคของเทอร์มินอลแบบตั้งโปรแกรมได้ NS

ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ NS รุ่น NS8-V2: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของยูนิตหลัก หมายเลขรุ่น: NS12 / 10

ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ NS รุ่น NS8-V2: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของยูนิตหลัก หมายเลขรุ่น: NS8

ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ NS รุ่น NS8-V2: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของยูนิตหลัก หมายเลขรุ่น: NS5

ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ NS รุ่น NS8-V2: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของยูนิตหลักแบบมือถือ หมายเลขรุ่น: NSH5

ชื่อ ผลิตภัณฑ์สเปครูปแบบ
จอภาพ
ขนาด
จำนวนจุดเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)สีกรอบ
NS5-V2
ยูนิตหลัก*1
5.7 นิ้ว
TFT*2
(สี)
ไฟแบ็คไลท์ LED
320 × 240
จุด
ไม่มีงาช้างNS5-SQ10-V2
สีดำNS5-SQ10B-V2
มีงาช้างNS5-SQ11-V2
สีดำNS5-SQ11B-V2
5.7 นิ้ว
TFT ความสว่างสูง
*2
(สี)
ไฟแบ็คไลท์ LED
ไม่มีงาช้างNS5-TQ10-V2
สีดำNS5-TQ10B-V2
มีงาช้างNS5-TQ11-V2
สีดำNS5-TQ11B-V2
NS8-V2
ยูนิตหลัก
8.4 นิ้ว
TFT*2
ไฟแบ็คไลท์ LED
640 × 480
จุด
มีสีดำNS8-TV01B-V2
NS10-V2
ยูนิตหลัก
10.4 นิ้ว
TFT*2
ไฟแบ็คไลท์ LED
640 × 480
จุด
ไม่มีงาช้างNS10-TV00-V2
สีดำNS10-TV00B-V2
มีงาช้างNS10-TV01-V2
สีดำNS10-TV01B-V2
NS12-V2
ยูนิตหลัก
12.1 นิ้ว
TFT*2
ไฟแบ็คไลท์ LED
800 × 600
จุด
ไม่มีงาช้างNS12-TS00-V2
สีดำNS12-TS00B-V2
มีงาช้างNS12-TS01-V2
สีดำNS12-TS01B-V2
NSH5-V2
ยูนิตหลัก *1
(ชนิดพกพา)
5.7 นิ้ว
TFT
320 × 240
จุด
ไม่มีสีดำ
(สวิตช์หยุดฉุกเฉิน: สีแดง)
NSH5-SQG10B-V2
  • *1 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2008 หน่วยคว
รหัสสินค้า
NS8-TV00B-V2SALE
NS15-TX01B-V2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดหน้าจอมอนิเตอร์
(นิ้ว)
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) Backlight

฿ 62,067.00

฿ 43,813.10

DISPLAYTOUCHPANNER(PLC) 1 ชิ้น 50 วัน 8.4640 × 480 (VGA)17723249ไม่มีไฟแบ็คไลท์ LED

฿ 157,557.00

DISPLAYTOUCHPANNER(PLC) 1 ชิ้น 50 วัน 151024 × 768 (XGA)30440575.8มีจำหน่าย-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ หน้าจอมอนิเตอร์ TFT แสดงสี(สี) สี (256 สีขึ้นไป, น้อยกว่า 4096 สี)
สีของ เฟรม สีดำ แรงดันขาเข้า 24 V DC จอภาพ บันได มี
อุปกรณ์รองรับท่อ มี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA