(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แจ้งเตือนถึงความผิดปกติในระบบเครือข่ายด้วยเสียง รวมถึงแสงและเสียงสัญญาณเตือน และคอยติดตามข้อมูล MIB อย่างต่อเนื่อง
รหัสสินค้า |
---|
NHL-3FV1M-RYG |
NHP-3FV1M-RYG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43,552.58 | SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | φ60 | ||
฿ 43,535.89 | SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | φ40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบกลม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้นตอน | 3 | สี ( สเตจ บนสุด) | สีแดง | สี ( สเตจ ที่สอง) | สีเหลือง |
สี ( สเตจ ที่สาม) | สีเขียว | แหล่งกำเนิดแสง | LED | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง |
Buzzer (มี / ไม่มี) | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE |
เสียงและสี | เสียง: เสียงสัญญาณเตือน (มากถึง 70 แบบ) | สเปค | ระดับความดังของเสียงสัญญาณเตือน: 88 dB | คุณสมบัติ | ใช้กับอีเธอร์เน็ตได้ |
การบันทึกข้อความ | จัดส่งพร้อมลงทะเบียนข้อความที่ระบุไว้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง