(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปรับปรุง ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต อย่างมีนัยสำคัญ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งบนชั้นวางพร้อม ขาตั้ง แนวตั้งความลึกสั้น
รหัสสินค้า |
---|
BU200RW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 134,501.00 ฿ 93,330.24 | UPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า(V) | 100 / 110 / 115 / 120 AC | แรงดัน Output(V) | 100 / 110 / 115 / 120 AC | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ความจุสำรอง(เวอร์จิเนีย) | 1,100 | วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย | อินเวอร์เตอร์ คงที่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 130 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 438 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 550 | พัลส์ผลลัพธ์ของแหล่งอินพุต | เฟสเดียว | จำนวนเฟส เอาต์พุต | 1 เฟส |
ความจุ(W) | 880 | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน/ ความชื้นขณะใช้งาน | 0 ถึง 40°C / 25 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | การ การใช้พลังงาน ภายใน (ปกติ / สูงสุด)(W) | 65/170 |
สเปค แบตเตอรี่ | อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 4 ถึง 5 ปี (อายุยาวนาน);ความจุแบตเตอรี่ (V/Ah)/ ปริมาณ: 12 V DC / 8 Ah / 6 ชิ้น; Hot Swap: เปลี่ยนโดยผู้ใช้; ฟังก์ชั่นตรวจสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ: มี; เวลาแบ็คอัพ: 7 นาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง