(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
300 V รองรับการใช้งาน สายคอนโทรลมีชีลด์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้า ฉนวนไฟฟ้า ได้กับ พีวีซี
ความยาวโดยรวม(ม.) | 305 | ขนาด AWG(AWG) | 22 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ลอการิทึม | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 4.3 | โล่กำบัง | มี |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเทา | ขดลวด | NA |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง