(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:อะลูมิเนียม โนไดซ์
· แปรงทาสี สี:ปก:RAL7024 (สีทา, น้ำมันชักเงา สีเทา [munsell 5PB3 / 1])
· ระดับการป้องกัน:IP 34 (การหมุนเวียนภายนอก), IP 54 (การหมุนเวียนภายใน)
[รายการที่แถมมา]
·หน่วยเทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์, อุปกรณ์สายไฟ ล่วงหน้า ( แถบ ขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ ถอด),
อุปกรณ์เสริม ติดตั้ง ซอฟท์แวร์ การตั้งค่าพารามิเตอร์
พิมพ์ | คูลเลอร์ | ความจุความเย็น | 100W | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 24 DC | ความเย็น(W) | 100 |
ความร้อน เอาต์พุต(W) | 100 | ฟิวส์ ใช้งานได้(A) | 10 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -30 ถึง +60 |
ช่วงการตั้งค่าความเย็น(°C) | +5 ถึง +55 | ช่วงการตั้งค่า การทำความร้อน(°C) | -10 ถึง +20 | ความลึกในการติดตั้งที่อนุญาต(มิลลิเมตร) | 100 |
ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | W 125 × H 400 × D 155 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง