(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมแบบมีกรอง TopTherm แบบประหยัดพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีพัดลมแนวทแยง
อินเทอร์เฟซควบคุมพร้อมเอาท์พุตสัญญาณจากความเร็วรอบช่วยให้คุณสามารถเปิดพัดลมและตรวจสอบความเร็วรอบและคุณสมบัติต่าง ๆ ได้
[การทาสี]
· RAL 7035 (สีเทาอ่อน [ค่า Munsell ประมาณ 2.5PB8.5/1])
[รายการแบบชุด]
· หน่วยที่ประกอบสมบูรณ์แล้ว (รวมแผ่นชุดกรองด้วย)
รหัสสินค้า |
---|
3239500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,470.25 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 105 | 105 | 53 | 53 | W 204 × H 204 × D 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลมระบายความร้อน AC | ขนาด | อื่น ๆ | ความหนา | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | อื่น ๆ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง |
รายละเอียด แรงดันขาเข้า(V) | 200 ถึง 240 AC | มอเตอร์ | มอเตอร์ EC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3239500 ในชุด พัดลมแบบมีกรองที่ใช้เทคโนโลยี EC
รหัสสินค้า |
---|
3238500 |
3240500 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,109.31 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 55 | 55 | 49 | 49 | W 148.5 × H 148.5 × D 16 | ||
฿ 16,130.64 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 180 | 180 | 47 | 47 | W 255 × H 255 × D 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง