(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้ได้กับทั้งสาย DC / AC, อุปกรณ์ควบคุม โรงงาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย , เหมาะสมที่สุดสำหรับเป็นเครื่องสำรอง พาวเวอร์ซัพพลาย
[คุณสมบัติ]
·ทั้งสาย DC และสาย AC สามารถใช้เป็น แหล่งจ่ายไฟ เข้าได้
· 80-370 V DC (80-110 V DC มี โหลดไฟฟ้า ปัจจัย 80%)
· 85-265 V AC (กระแส กระแส Output 75-85 V AC 60% รับประกันเป็นเวลา 20 วินาที)
·อายุการใช้งานยาวนาน: อายุการใช้งานที่คาดไว้ของ ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ 10 ปี (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40 ℃, โหลดไฟฟ้า ปัจจัย 50%, การทำงาน 24 ชั่วโมง * การติดตั้ง มาตรฐาน )
· ประสิทธิภาพสูง: 88% (ที่อินพุต HMS150-24 100 V AC)
·ปรับปรุง 4% จาก รุ่น ทั่วไป (MS-11-24 84%)
· Miniaturization: มีปริมาตรน้อยกว่า MS series 55%
· อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน กว้าง
·ปลอดภัยและอุ่นใจ: การใช้ "ขั้วต่อนิรภัย" ที่มีส่วนที่มีไฟฟ้าปิดอยู่ช่วยรับรองความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ สกรู เทอร์มินอล หลุดออก ป้องกันการสูญหายของ สกรู
ภาพสินค้าซีรีส์ HMS50-150
แผนภาพบล็อคของ HMS50
แผนภาพบล็อคของ HMS80, HMS100 และ HMS150
ค่าพิกัดฟิวส์:
HMS50100: 3.15 A
HMS150: 5 A
รูปแบบการเชื่อมต่อวงจร ความถี่สวิตชิ่ง
HMS50: รูปแบบการเชื่อมต่อฟลายแบ็ค 100 kHz
HMS80150: รูปแบบการเชื่อมต่อไปข้างหน้าแบบเรียงซ้อน 120 kHz
วงจร PFHC: ชุดกรองที่ใช้งาน 65 kHz (ยึดอยู่กับที่)
รหัสสินค้า |
---|
HMS50-15 |
HMS100-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กระแส Output สูงสุด (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,191.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 52.5 | 15 V DC | 3.5 | 31.5 | 120 | 3.5 | ||
฿ 5,576.45 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 105 | 15 V DC | 7 | 33 | - | 7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เปิด เฟรม | จำนวนเอาต์พุต | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 82 | เปิด / ปิดรีโมต | ไม่มี |
การสำรวจระยะไกล | ไม่ | เปิด / ปิดรีโมต | ไม่ | รายละเอียดของ รูปทรง | หน่วย |
รายละเอียด แรงดันขาเข้า(V) | เฟสเดี่ยว 100/200 | มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม | ปลอดสารตะกั่ว / CMM | ภูมิภาคการขาย | ทั่วโลก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง