(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินเวอร์เตอร์ รุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนยุคใหม่การรวมกันของ ฟังก์ชั่น การประมวลผลภายในแต่ละประเภทใน อินเวอร์เตอร์ สามารถให้ฟังก์ชัน อุปกรณ์ควบคุม จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ / การใช้งานเชิงกลของคุณโดยไม่จำเป็นต้องใช้วงจรภายนอกเช่น PLC แบบธรรมดาหรือ รีเลย์ ภายนอกตัวจับเวลาเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
FRN0029E2S-4GB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต (kVA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดัน Output 50 Hz (V) | แรงดัน Output 60 Hz (V) | เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | โครงสร้าง | โครงสร้างในการป้องกัน | วิธีการระบายความร้อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,752.94 ฿ 19,977.08 | FUJI ELECTRIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.5 | 3 เฟส 400 V | 14 | 220 | 180 | 158 | 380 ถึง 480 | 180 | 18 | แบบหล่อ มาตรฐาน | IP20, UL ชนิดเปิด | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน |
กำลังโหลด …
สเปคเอาท์พุท | 3 เฟส |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FRN0029E2S-4GB ในชุด ซีรีส์ FRENIC-Ace (รุ่น ระดับโลก)
รหัสสินค้า |
---|
FRN0002E2S-4GB |
FRN0002E2S-7GB |
FRN0003E2S-7GB |
FRN0030E2S-2GB |
FRN0037E2S-4GB |
FRN0040E2S-2GB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต (kVA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดัน Output 50 Hz (V) | แรงดัน Output 60 Hz (V) | เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | โครงสร้าง | โครงสร้างในการป้องกัน | วิธีการระบายความร้อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,305.88 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 3 เฟส 400 V | 1.1 | 130 | 110 | 119 | 380 ถึง 480 | 110 | 1.5 | แบบหล่อ มาตรฐาน | IP20, UL ชนิดเปิด | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ||
฿ 8,576.47 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.2 | 1 เฟส 200 โวลต์ | 0.6 | 127 | 68 | 85 | 200 ถึง 240 | 68 | 1.6 | ชุดกรอง EMC แบบฝัง ตัว | IP20, UL ชนิดเปิด | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ||
฿ 8,800.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1 เฟส 200 โวลต์ | 1.1 | 127 | 68 | 107 | 200 ถึง 240 | 68 | 3 | ชุดกรอง EMC แบบฝัง ตัว | IP20, UL ชนิดเปิด | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ||
฿ 19,529.41 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.5 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 9.5 | 220 | 180 | 158 | 200 ถึง 240 | 180 | 25 | แบบหล่อ มาตรฐาน | IP20, UL ชนิดเปิด | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | ||
฿ 28,964.71 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | 3 เฟส 400 V | 18 | 260 | 220 | 190 | 380 ถึง 480 | 220 | 24 | แบบหล่อ มาตรฐาน | IP20, UL ชนิดเปิด | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | ||
฿ 22,541.18 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.5 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 13 | 220 | 180 | 158 | 200 ถึง 240 | 180 | 33 | แบบหล่อ มาตรฐาน | IP20, UL ชนิดเปิด | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง