(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·ตัวนำทำจากลวดโลหะผสมทองแดงคุณภาพสูงที่มีความยืดหยุ่นและต้านทานการบิดได้อย่างดีเยี่ยม
· ความทนต่อแรงดึง มีค่าประมาณ 2.2 เท่าของ ขดลวด ทองแดง บริสุทธิ์
·ตัวฉนวนทำจากไวนิลทนความร้อนโพลีเอทิลีนบริดจ์และ lso ETFE ซึ่งทนทานต่อการโค้งงอ
·ใช้การป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่ต้องการ ความยืดหยุ่น และการดัด เครื่องวัดระดับน้ำ สูง
·ใช้เป็นปลอกความร้อนน้ำมันและไวนิลที่ทนต่อการสึกหรอได้มาตรฐานเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมใด ๆ
·นอกจาก เปลือก มีความต้านทานต่อเปลวไฟและการเชื่อมที่ยอดเยี่ยมแล้วยังมีปลอกพิเศษที่มีความต้านทานต่อทินเนอร์และการพ่นต่ำด้วย
* ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับข้อ จำกัด ในการใช้สารพิษที่เฉพาะเจาะจง
·ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 161.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 225.21 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 295.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 358.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 421.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 485.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 548.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 611.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 674.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 689.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 747.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 806.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 864.60 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 922.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 981.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,039.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,098.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 17 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,156.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,214.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,273.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,331.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,389.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,448.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,506.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 24 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,564.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,623.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,681.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 27 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,740.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,798.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 29 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,856.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,915.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 31 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 1,973.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,031.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 33 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,090.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 34 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,148.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,206.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 36 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,265.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 37 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,323.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,382.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 39 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,440.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,498.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 41 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,557.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 42 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,615.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 43 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,673.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 44 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,732.18 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,790.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 46 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,848.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 47 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,907.27 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 48 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,965.63 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 49 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,812.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,867.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 51 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,921.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 52 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 2,975.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 53 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,029.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 54 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,083.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,137.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 56 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,191.91 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 57 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,246.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 58 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,300.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 59 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,354.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,408.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,462.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 62 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,516.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 63 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,570.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 64 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,625.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,679.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 66 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,733.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 67 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,787.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 68 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,841.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 69 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,895.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 70 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 3,949.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 71 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,004.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 72 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,058.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 73 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,112.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 74 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,166.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,220.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 76 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,274.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 77 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,328.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 78 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,383.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 79 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,437.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,491.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 81 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,545.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 82 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,599.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 83 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,653.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 84 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,707.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 85 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,761.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 86 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,816.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 87 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,870.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 88 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,924.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 89 | 0.3 | 23 | 2 | 4 | ||
฿ 4,978.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 90 | 0.3 | 23 | 2 | 4 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ | โล่กำบัง | NA | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | สำหรับสัญญาณ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง