1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

LA6-POE (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 17,857.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สายไฟ ง่ายด้วย PoE
สีของแสงสามารถกำหนดได้อย่างอิสระ

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งโดยใช้ อุปกรณ์สายไฟ เพียงเล็กน้อยโดยใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย PoE แม้ว่างานไฟฟ้าจะยากก็ตาม
·ใช้ 21 สีเพื่อแสดง สถานะ ของเครือข่ายได้อย่างยืดหยุ่น
·โครงสร้าง IP54 หมายถึงกันฝุ่นและน้ำกระเซ็น (ประเภทที่อยู่กับที่คือ IP20) และสามารถใช้ในโรงงานที่มีความชื้นและฝุ่นจำนวนมาก

รหัสสินค้า
LA6-5DSNWB-POESALE
LA6-5DTNWB-POE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการติดตั้ง โครงสร้างในการป้องกัน

฿ 20,714.00

฿ 16,332.99

SIGNAL TOWER LR SERIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] การ ติดตั้งบน พื้นIP20 IEC60529

฿ 17,857.00

SIGNAL TOWER LR SERIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ติดตั้งโดยตรงIP54 IEC60529

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง แบบกลม ความหนา φ60
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 24 V DC จำนวนขั้นตอน 5 สี ( สเตจ บนสุด) มัลติคัลเลอร์
แหล่งกำเนิดแสง LED Buzzer (มี / ไม่มี) มี ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL เสียงและสี 11 ประเภท สีหลัก ตัวเครื่อง สีขาวนวล
สเปค การถ่ายโอนข้อมูล I / F: ขั้วต่อ RJ-45 ขั้วต่อ USB micro-B PoE พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC 48 บันทึก สีอ่อนและ แพทเทิร์น ระบบไฟส่องสว่าง สามารถกำหนดค่าได้อย่างอิสระด้วย ซอฟท์แวร์ แก้ไข