1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย/ hp-004220

ขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย/ hp-004220
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]ทองเหลือง (C2680R)
[การรักษา]ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) / การ ชุบผิวดีบุก
[พิกัดกระแสไฟฟ้า]15 ก

รหัสสินค้า
HP-02422
HP-02422G
HP-02422GS
HP-02422S
HP-03422
HP-03422G
HP-03422GS
HP-03422S
HP-04422
HP-04422G
HP-04422GS
HP-04422S
HP-26422
HP-26422G
HP-26422GS
HP-26422S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรู กระบวนการเตรียมผิว รวม สกรู

฿ 22.73

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M2ชุบผิวดีบุก-

฿ 26.26

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M2ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )-

฿ 27.27

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M2ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )BS ผูก M2 × 3 ทอง

฿ 24.24

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M2ชุบผิวดีบุกBS ผูก M2 × 3 ดีบุก

฿ 13.97

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M3ชุบผิวดีบุก-

฿ 25.76

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M3ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )-

฿ 8.03

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M3ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )BS ผูก M3 × 3 ทอง

฿ 25.25

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M3ชุบผิวดีบุกBS ผูก M3 × 3 ดีบุก

฿ 16.67

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M4ชุบผิวดีบุก-

฿ 25.76

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M4ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )-

฿ 15.05

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M4ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )BS ผูก M4 × 3 ทอง

฿ 27.78

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M4ชุบผิวดีบุกBS ผูก M4 × 3 ดีบุก

฿ 22.73

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M2.6ชุบผิวดีบุก-

฿ 26.26

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M2.6ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )-

฿ 27.78

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M2.6ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )BS ผูก M2.6 × 3 ทอง

฿ 24.24

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10M2.6ชุบผิวดีบุกBS ผูก M2.6 × 3 ดีบุก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 15