1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ซีเล็คเตอร์สวิทช์ φ30 มม. (ชนิดไฟส่องสว่าง) A30NW Series (รหัสสินค้า)

SELECTORKEYSWITCH

ซีเล็คเตอร์สวิทช์ φ30 มม. (ชนิดไฟส่องสว่าง)  A30NW Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 676.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แบบเลือกค่า φ30 มม. ช่วยลดขนาดแผงควบคุม ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง และเปลี่ยนทิศทางการต่อสาย
มีเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า สะดวกในการเดินสายไฟ ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานและความปลอดภัย

[ความสามารถในการทำงาน]
· สามารถติดตั้งชุดสวิตช์สามชุดในหนึ่งระดับหรือขยายเป็นสามระดับได้ (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคที่ใช้งานง่ายและมีความมั่นคง
· มีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยสูง
· สายไฟไม่หลุดหลวม จึงไม่ต้องทำการบำรุงรักษา (เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
[รายการสินค้า]
· มีปุ่มและกรอบหลากรูปทรง สี และวัสดุให้เลือกใช้มากมาย

รหัสสินค้า
A30NW-2ML-TRA-G101-RD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
หน่วยปฏิบัติการ color1 สีของชุดการทำงาน (เมื่อสว่าง) สี หลอดไฟ LED หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 763.00

SELECTORKEYSWITCH 1 ชิ้น 5 วัน 102a2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรู4769.5สีแดงสีแดงสีแดงAC 100/110/120NO-ชุดไฟ-NO

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบิด เลือก ประเภท สวิตช์แบบเลือกค่า รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ รูปทรง แบบกลม รูติดตั้ง ø 30.5
เรืองแสง มี แบบมีกุญแจ NA โครงสร้างในการป้องกัน มี
มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง(มิลลิเมตร) 34.7 วัสดุ กรอบ โลหะ
ปุ่ม (โปร่งใส / ทึบแสง) สีใส หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก 600 หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า 10
ระดับการป้องกัน IP IP66

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A30NW-2ML-TRA-G101-RD ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิทช์ φ30 มม. (ชนิดไฟส่องสว่าง) A30NW Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A30NW-2ML-TAA-G100-AC
A30NW-2ML-TAA-G100-AD
A30NW-2ML-TAA-G100-AE
A30NW-2ML-TRA-G102-RC
A30NW-2ML-TRA-G102-RD
A30NW-2ML-TRA-G202-RC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
หน่วยปฏิบัติการ color1 สีของชุดการทำงาน (เมื่อสว่าง) สี หลอดไฟ LED หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 676.00

1 ชิ้น 6 วัน 101a2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรู4769.5สีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC/DC 24NO-ชุดไฟ-ว่าง

฿ 676.00

1 ชิ้น 5 วัน 101a2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรู4769.5สีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC 100/110/120NO-ชุดไฟ-ว่าง

฿ 676.00

1 ชิ้น 5 วัน 101a2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรู4769.5สีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC 200/220/230/240NO-ชุดไฟ-ว่าง

฿ 763.00

1 ชิ้น 6 วัน 101a1b2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรู4769.5สีแดงสีแดงสีแดงAC/DC 24NO-ชุดไฟ-NC

฿ 763.00

1 ชิ้น 5 วัน 101a1b2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรู4769.5สีแดงสีแดงสีแดงAC 100/110/120NO-ชุดไฟ-NC

฿ 763.00

1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] 2b2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรู4769.5สีแดงสีแดงสีแดงAC/DC 24NC-ชุดไฟ-NC