(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบกุญแจ φ30 มม. ช่วยลดขยายแผงควบคุมด้วยความยาวบอดี้ที่สั้นลงและเปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟ
มีเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า สะดวกในการเดินสายไฟ ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานและความปลอดภัย
[ความสามารถในการทำงาน]
· สามารถติดตั้งชุดสวิตช์สามชุดในหนึ่งระดับหรือขยายเป็นสามระดับได้ (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· ขั้วต่อสามารถขันได้แน่นเพิ่มเติมแม้จะซ้อนสวิตช์หลายตัว (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงทิศทางสวิตช์เพื่อความสะดวกในการประกอบ
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคที่ใช้งานง่ายและมีความมั่นคง
· มีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยสูง
· สายไฟไม่หลุดหลวม จึงไม่ต้องทำการบำรุงรักษา (เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
[รายการสินค้า]
· มีปุ่มและกรอบหลากรูปทรง สี และวัสดุให้เลือกใช้มากมาย
รหัสสินค้า |
---|
A30NK-3ML-01BA-P221 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึกของพาเนล (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปลดล็อค กุญแจ | ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 921.00 ฿ 839.68 | SELECTORKEYSWITCH | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 1a2b | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | เทอร์มินอล แทรก | 47.6 | 58.3 | คืนกลับจากด้านซ้าย | NC-NC-NO |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์เลือกประเภทปุ่ม | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | รูปทรง แบบกลม | รูติดตั้ง | ø 30.5 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | มี | โครงสร้างในการป้องกัน | มี |
มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 34.7 | วัสดุ กรอบ | โลหะ |
หมายเลข กุญแจ | No.1 | หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก | 600 | หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า | 10 |
ระดับการป้องกัน IP | IP66 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A30NK-3ML-01BA-P221 ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบกุญแจ φ30 มม. ซีรีส์ A30NK
รหัสสินค้า |
---|
A30NK-2MM-01BA-G101 |
A30NK-2MM-01BA-G102 |
A30NK-2MM-01BA-G111 |
A30NK-3ML-01BA-P222 |
A30NK-3ML-01DA-G011 |
A30NK-3ML-01DA-G012 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึกของพาเนล (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปลดล็อค กุญแจ | ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 685.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2a | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 47 | 64.1 | คืนกลับจากด้านซ้าย | NO-ว่าง-NO | ||
฿ 643.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1a1b | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 47 | 64.1 | คืนกลับจากด้านซ้าย | NO-ว่าง-NC | ||
฿ 771.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 3a | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 47 | 64.1 | คืนกลับจากด้านซ้าย | NO-NO-NO | ||
฿ 921.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 3b | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | เทอร์มินอล แทรก | 47.6 | 58.3 | คืนกลับจากด้านซ้าย | NC-NC-NC | ||
฿ 685.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2a | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 47 | 64.1 | การคืนกลับ | ว่าง-NO-NO | ||
฿ 685.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1a1b | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 47 | 64.1 | การคืนกลับ | ว่าง-NO-NC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง