1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกด φ30 มม. (ชนิดเรืองแสง) A30NL Series (รหัสสินค้า)

SELECTORKEYSWITCH

สวิตช์ปุ่มกด φ30 มม. (ชนิดเรืองแสง) A30NL Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 590.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ปุ่มกด φ30 มม. ช่วยลดขนาดแผงควบคุม ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงและเปลี่ยนทิศทางการต่อสาย
มีเทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus ที่ต่อสายได้ง่ายจำหน่าย ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานและความปลอดภัย

[ความสามารถในการใช้งาน]
· สามารถติดตั้งชุดสวิตช์ได้สามชุดบนชั้นเดียวหรือต่อขยายหลายชั้นได้ (เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· สามารถต่อขั้วให้แน่นยิ่งขึ้นได้แม้ติดตั้งชุดสวิตช์ซ้อนกัน (เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· ประกอบง่ายโดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางสวิตช์
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคซึ่งมีความน่าเชื่อถือและใช้งานง่าย
· มีโครงสร้างในการป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยในระดับสูง
· สายไม่คลายตัวออกจึงไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
[รายการสินค้า]
· ปุ่มและกรอบมีสีและรูปร่างให้เลือกมากมาย

รหัสสินค้า
A30NL-MMA-TAA-P002-AE SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน
(มิลลิเมตร)
ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
สีปุ่ม (เมื่อสว่าง) สี หลอดไฟ LED หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า
(V)
ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 917.00

฿ 782.02

SELECTORKEYSWITCH 1 ชิ้น 6 วัน 10ประเภท แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)สลับกันสีน้ำเงิน1bเทอร์มินอล แทรกNA60.24047.6สีน้ำเงินสีน้ำเงินAC 200/220/230/240Blank-Lighting Unit-NC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง ø 30.5 ชนิด ปุ่มกดส่องสว่าง ฟังก์ชั่นป้องกัน มี
มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA วัสดุ กรอบ โลหะ ปุ่ม (โปร่งใส / ทึบแสง) โปร่งใส
หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก(V) 600 หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า(A) 10 ระดับการป้องกัน IP IP66