1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกด φ22 มม. (ชนิดไม่เรือง) A22NN Series (รหัสสินค้า)

SELECTORKEYSWITCH
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
    ฿ 171.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ปุ่มกดขนาด 22 มม. มีลักษณะสั้นลงและพร้อมเปลี่ยนทิศทางการต่อสายเพื่อช่วยลดขนาดแผงควบคุม ต่อสายง่าย และมีแบบเทอร์มินอลบล็อคจำหน่าย

[ความสามารถในการใช้งาน]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟเพื่อให้มองเห็นสายไฟได้ง่าย (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· สามารถต่อขั้วให้แน่นยิ่งขึ้นได้แม้ติดตั้งชุดสวิตช์ซ้อนกัน (เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· ประกอบง่ายโดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางสวิตช์
[การย่อขนาด]
· ทิศทางการเดินสายไฟเปลี่ยนไปจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ด้านข้าง (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
· การออกแบบบอดี้สั้น
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคซึ่งมีความน่าเชื่อถือและใช้งานง่าย
· มีโครงสร้างในการป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยในระดับสูง
· สายไม่คลายตัวออกจึงไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
[รายการสินค้า]
· มาตรฐานความปลอดภัย / ข้อมูลจำเพาะแรงดันไฟฟ้าเป็นสินค้าระดับโลก
· สามารถติดตั้งกับแผงสั่งงานได้สองขนาดทั้ง φ22.3 และ φ25.5
· ปุ่มและกรอบมีสี รูปร่าง และวัสดุให้เลือกมากมาย
· โครงสร้างในการป้องกันสอดคล้องกับ IP66 และ NEMA 4X/13

รายละเอียดจำเพาะของสวิตช์ปุ่มกด (ไม่ส่องสว่าง) ซีรีส์ A22NN

ลักษณะภายนอกของกรอบโลหะ (ชนิดแบน)

ลักษณะภายนอกของกรอบโลหะ (ชนิดแบน)

กรอบโลหะแบบกลม: ลักษณะภายนอกมันวาว ทรงกลม (แบน)

กรอบโลหะแบบกลม: ลักษณะภายนอกมันวาว ทรงกลม (แบน)

ลักษณะภายนอกของกรอบเรซิ่น (ชนิดที่ยื่นออกมา)

ลักษณะภายนอกของกรอบเรซิ่น (ชนิดที่ยื่นออกมา)

กรอบโลหะ: ลักษณะภายนอกไม่มันวาว (ยื่นออกมา)

กรอบโลหะ: ลักษณะภายนอกไม่มันวาว (ยื่นออกมา)

ชนิดสินค้าสวิตช์ปุ่มกด
ชนิดไม่ส่องสว่าง
ความถี่ในการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้เชิงกลมากถึง 60 ครั้ง/นาที
คุณสมบัติทางไฟฟ้ามากถึง 30 ครั้ง/นาที
ความเป็นฉนวนต่ำสุด 100 MΩ โดยใช้โอห์มมิเตอร์ 500 V
ความต้านทานหน้าสัมผัส100 mΩ หรือต่ำกว่า (ค่าเริ่มต้น)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วเดียวกัน2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที (ค่าเริ่มต้น)
ระหว่างแต่ละเทอร์มินอลกับกราวด์2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที (ค่าเริ่มต้น)
การสั่นสะเทือนความผิดปกติ10 ถึง 55 Hz ชนิดดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม. (หน้าสัมผัสเปิดภายใน 1 ms)
ช็อกความผิดปกติสูงถึง 1,000 m/s^2 (หน้าสัมผัสเปิดภายใน 1 ms)
ความทนทานเชิงกลชั่วขณะ 5 ล้านครั้งหรือสูงกว่า
แบบสลับ 500,000 ครั้งขึ้นไป
คุณสมบัติทางไฟฟ้า500,000 ครั้งขึ้นไป (250 V AC 3 A, เพาเวอร์แฟคเตอร์ COS θ = 0.4 ที่โหลดเหนี่ยวนำ)
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน *1-25 ถึง + 70℃
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน35 ถึง 85% RH
อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ *1-40 ถึง +80°C
โครงสร้างในการป้องกัน *2IP66, NEMA4X สอดคล้องตามมาตรฐาน NEMA13
คลาสการป้องกันไฟฟ้าช็อตClass 2
PTI (คุณสมบัติการติดตาม)175
ระดับมลพิษ (สภาพแวดล้อมการใช้งาน)3 (EN 60947-5-1)
น้ำหนักประมาณ 50 ก. (สำหรับ 1NC/1NO)
  1. *1 ในกรณีที่ไม่มีการเยือกแข็งหรือควบแน่น
  2. *2 โครงสร้างในการป้องกันจากด้านหน้าของแผง

ขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของสินค้าชนิดแบน (กรอบเรซิ่น) / A22NN-BN□-N□AG□-NN

Drawing ระบุขนาดของสินค้าชนิดแบน (กรอบเรซิ่น) / A22NN-BN□-N□AG□-NN

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของสินค้าชนิดแบน (กรอบเรซิ่น) / A22NN-BN□-N□AG□-NN

Drawing ระบุขนาดของสินค้าชนิดแบน (กรอบเรซิ่น) / A22NN-BN□-N□AG□-NN

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของสินค้าชนิดที่ยื่นออกมา (กรอบเรซิ่น) / A22N□-BP□-□AG□-□□

Drawing ระบุขนาดของสินค้าชนิดที่ยื่นออกมา (กรอบเรซิ่น) / A22N□-BP□-□AG□-□□

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของสินค้าชนิดที่ยื่นออกมา (กรอบเรซิ่น)/ A22N□-BP□-□AP□-□□

Drawing ระบุขนาดของสินค้าชนิดที่ยื่นออกมา (กรอบเรซิ่น)/ A22N□-BP□-□AP□-□□

คุณสมบัติของสินค้า

  • สินค้านี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย/ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าที่บังคับใช้ระดับสากล
  • สามารถติดตั้งเข้ากับขนาดช่องเจาะแผงได้ 2 แบบคือ ø22.3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.3 มม.) และ ø25.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25.5 มม.)
  • มีปุ่มและกรอบในหลากหลายสี/รูปทรง/วัสดุให้เลือก
  • โครงสร้างในการป้องกันสอดคล้องกับ IP66, NEMA4X, 13

พิกัด

พิกัดทนแรงดันของฉนวนไฟฟ้า600 V
พิกัดกระแสไฟนำพา10 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V120 V240 V380 V440 V
AC 50/60 Hzโหลดความต้านทาน (AC-12)10 A10 A
รหัสสินค้า
A22NN-BPM-NYA-G100-NN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นป้องกัน มาตรฐานความปลอดภัย ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน
(มิลลิเมตร)
ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กรอบ ปุ่ม (โปร่งใส / ทึบแสง) ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 171.00

SELECTORKEYSWITCH 2 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] 00050[แบบกลม] รูปทรง ยื่นออกมาชั่วขณะสีเหลือง1aขั้วต่อแบบหัวสกรูNA64.4มีCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA3047เรซิ่นทึบแสงNO-Blank-Blank

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก(V) 600 หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า(A) 10
ระดับการป้องกัน IP IP66

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A22NN-BPM-NYA-G100-NN ในชุด สวิตช์ปุ่มกด φ22 มม. (ชนิดไม่เรือง) A22NN Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A22NN-BGA-NGA-G101-NN
A22NN-BGA-NGA-G102-NN
A22NN-BGA-NGA-G111-NN
A22NN-BPM-NYA-G102-NN
A22NN-BPM-UGA-G112-NN
A22NN-BPM-UGA-P100-NN
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นป้องกัน มาตรฐานความปลอดภัย ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน
(มิลลิเมตร)
ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กรอบ ปุ่ม (โปร่งใส / ทึบแสง) ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 454.00

1 ชิ้น 5 วัน 10อื่น ๆ[แบบกลม] ประเภทยามเต็มสลับกันสีเขียว2aขั้วต่อแบบหัวสกรูมี64.4มีCUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV3047เรซิ่นทึบแสงNO-Blank-NO

฿ 454.00

1 ชิ้น 5 วัน 10อื่น ๆ[แบบกลม] ประเภทยามเต็มสลับกันสีเขียว1b / 1aขั้วต่อแบบหัวสกรูมี64.4มีCUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV3047เรซิ่นทึบแสงNO-Blank-NC

฿ 538.00

1 ชิ้น 5 วัน 10อื่น ๆ[แบบกลม] ประเภทยามเต็มสลับกันสีเขียว3aขั้วต่อแบบหัวสกรูมี64.4มีCUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV3047เรซิ่นทึบแสงNO-NO-NO

฿ 254.00

1 ชิ้น 5 วัน 10อื่น ๆ[แบบกลม] รูปทรง ยื่นออกมาชั่วขณะสีเหลือง1b / 1aขั้วต่อแบบหัวสกรูNA64.4มีCUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV3047เรซิ่นทึบแสงNO-Blank-NC

฿ 328.00

1 ชิ้น 5 วัน 10อื่น ๆ[แบบกลม] รูปทรง ยื่นออกมาชั่วขณะสีเขียว2a / 1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA64.4มีCUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV3047เรซิ่นโปร่งใสNO-NO-NC

฿ 214.00

1 ชิ้น 5 วัน 10อื่น ๆ[แบบกลม] รูปทรง ยื่นออกมาชั่วขณะสีเขียว1aเทอร์มินอล แทรกNA58.6มีCUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV3047.6เรซิ่นโปร่งใสNO-Blank-Blank