1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกด φ22 มม. (ชนิดเรืองแสง) A22NL Series (รหัสสินค้า)

SELECTORKEYSWITCH
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
    ฿ 468.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ปุ่มกดขนาด 22 มม. มีลักษณะสั้นลงและพร้อมเปลี่ยนทิศทางการต่อสายเพื่อช่วยลดขนาดแผงควบคุม ต่อสายง่าย และมีแบบเทอร์มินอลบล็อคจำหน่าย

[ความสามารถในการใช้งาน]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟเพื่อให้มองเห็นสายไฟได้ง่าย (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· สามารถต่อขั้วให้แน่นยิ่งขึ้นได้แม้ติดตั้งชุดสวิตช์ซ้อนกัน (เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· ประกอบง่ายโดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางสวิตช์
[การย่อขนาด]
· ทิศทางการเดินสายไฟเปลี่ยนไปจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ด้านข้าง (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
· การออกแบบบอดี้สั้น
· ขนาดเดียวกับ A22NL (ชนิดเรืองแสง) และ A22NN (ชนิดไม่เรืองแสง)
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคซึ่งมีความน่าเชื่อถือและใช้งานง่าย
· มีโครงสร้างในการป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยในระดับสูง
· สายไม่คลายตัวออกจึงไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
[รายการสินค้า]
· มาตรฐานความปลอดภัย / ข้อมูลจำเพาะแรงดันไฟฟ้าเป็นสินค้าระดับโลก
· สามารถติดตั้งกับแผงสั่งงานได้สองขนาดทั้ง φ22.3 และ φ25.5
· ปุ่มและกรอบมีสี รูปร่าง และวัสดุให้เลือกมากมาย
· โครงสร้างในการป้องกันสอดคล้องกับ IP66 และ NEMA 4X/13

ภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง: เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู A22NL

เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู A22NL

รหัสสินค้า
A22NL-BMA-TAA-P202-AE SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นป้องกัน มาตรฐานความปลอดภัย ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน
(มิลลิเมตร)
ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กรอบ สีปุ่ม (เมื่อสว่าง) สี หลอดไฟ LED หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า
(V)
ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 964.00

฿ 822.00

SELECTORKEYSWITCH 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] 00050ประเภท แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)สลับกันสีน้ำเงิน2bเทอร์มินอล แทรกNA60.2มีCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA4047.6เรซิ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC 200/220/230/240NC-Lighting Unit-NC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปุ่มกดส่องสว่าง ปุ่ม (โปร่งใส / ทึบแสง) โปร่งใส หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก(V) 600
หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า(A) 10 ระดับการป้องกัน IP IP66

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A22NL-BMA-TAA-P202-AE ในชุด สวิตช์ปุ่มกด φ22 มม. (ชนิดเรืองแสง) A22NL Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A22NL-BGA-TAA-G002-AE
A22NL-BGA-TAA-G100-AC
A22NL-BGA-TAA-G100-AD
A22NL-BMA-TGA-G102-GC
A22NL-BMA-TGA-G102-GD
A22NL-BMA-TOA-G002-OB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นป้องกัน มาตรฐานความปลอดภัย ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน
(มิลลิเมตร)
ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กรอบ สีปุ่ม (เมื่อสว่าง) สี หลอดไฟ LED หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า
(V)
ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 693.00

1 ชิ้น 5 วัน 10อื่น ๆ[แบบกลม] ประเภทยามเต็มสลับกันสีน้ำเงิน1bขั้วต่อแบบหัวสกรูมี64.4มีCUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV3047เรซิ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC 200/220/230/240Blank-Lighting Unit-NC

฿ 693.00

1 ชิ้น 60 วัน 10อื่น ๆ[แบบกลม] ประเภทยามเต็มสลับกันสีน้ำเงิน1aขั้วต่อแบบหัวสกรูมี64.4มีCUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV3047เรซิ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC/DC 24NO-Lighting Unit-Blank

฿ 693.00

1 ชิ้น 6 วัน -อื่น ๆ[แบบกลม] ประเภทยามเต็มสลับกันสีน้ำเงิน1aขั้วต่อแบบหัวสกรูมี64.4มีCUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV3047เรซิ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC 100/110/120NO-Lighting Unit-Blank

฿ 747.00

1 ชิ้น 5 วัน 10อื่น ๆประเภท แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)สลับกันสีเขียว1b / 1aขั้วต่อแบบหัวสกรูNA66มีCUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV4047เรซิ่นสีเขียวสีเขียวAC/DC 24NO-Lighting Unit-NC

฿ 747.00

1 ชิ้น 5 วัน 10อื่น ๆประเภท แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)สลับกันสีเขียว1b / 1aขั้วต่อแบบหัวสกรูNA66มีCUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV4047เรซิ่นสีเขียวสีเขียวAC 100/110/120NO-Lighting Unit-NC

฿ 664.00

1 ชิ้น 5 วัน 10อื่น ๆประเภท แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)สลับกัน[สีเหลืองอำพัน] ส้ม1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA66มีCUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV4047เรซิ่นสีส้มสีส้มAC/DC 12Blank-Lighting Unit-NC