(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมระบายความร้อนแบบผันกลับได้ ซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับบริษัท SANYO DENKI CO., LTD. ที่ผลิตสินค้ายูนิตเดียวที่สามารถเป่าลมได้ทั้งสองทิศทาง โดยมีขนาด ⌀136 มม. x ความหนา 28 มม. มีส่วนช่วยลดจำนวนพัดลม
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | อื่น ๆ | ความหนาของเฟรม | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / CUL / TUV / CSA | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)(m3 / นาที) | 2 |
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)(เดซิเบล) | 35 | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)(พ่อ) | 102 | รูปทรง เฟรม | มีริบ |
วัสดุ เฟรม | เรซิ่น | อายุขัย(ชั่วโมง) | 40000 | ขนาด | ø 136 |
ความหนา | 28mm | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | คุณสมบัติ | ในกรณีที่มีอุปกรณ์ควบคุม PWM โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเพื่อดูคุณสมบัติของทิศทางย้อนกลับ |
เกรด ไม่ลุกติดไฟ | เฟรม: UL94V-0 / ใบพัด: UL94V-0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9RF1324P3H001 ในชุด San Ace 136RF
รหัสสินค้า |
---|
9RF1312P3H001 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,260.96 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 V DC | 0.15 | 1.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง